ADM2687E

製造中

±15kV ESD保護機能を備えた500kbps、5kV rmsの信号/電源絶縁型RS-485トランシーバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 5kV rms型RS-485/RS-422トランシーバ、半2重または全2重に構成可能
  • isoPower®内蔵の絶縁型DC/DCコンバータ
  • RS-485の入力/出力ピンに±15kVのESD保護
  • ANSI/TIA/EIA-485-A-98およびISO 8482:1987(E)に対応
  • データ・レート:16Mbps(ADM2682E)、500kbps(ADM2687E)
  • 5Vまたは3.3V動作
  • 1バスに最大256個のノードを接続可能
  • オープン/短絡、フェイルセーフ・レシーバ入力
  • 高いコモンモード過渡耐性:>25kV/μs
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 安全および規制の認可
    • UL 1577
      • VISO = 5000V rms(1分間)
    • IEC/CSA 62368-1
    • IEC/CSA 60601-1
    • IEC/CSA 61010-1
    • CQC GB 4943.1
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(申請中)
      • VIORM = 846V peak
    • 動作温度範囲:−40°C~+85°C
    • 沿面距離およびクリアランスが8mmを超える16ピン・ワイドボディSOIC
ADM2687E

±15kV ESD保護機能を備えた500kbps、5kV rmsの信号/電源絶縁型RS-485トランシーバ

ADM2682E-ADM2687 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADM2863E 新規設計に推奨 5.7kV実効値、全二重500kbps、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
ADM2861E 新規設計に推奨 ±15kVのIEC ESD対応、実効値5.7kV、500kbpsの半二重信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-ADM2687E

ADM2687E Evaluation Board

機能と利点

  • 5 kV rms power and signal isolated RS-485/RS-422 transceiver
  • Convenient connections for power and signal through screw terminal blocks
  • Configurable as half duplex or full duplex
  • 5 V or 3.3 V operation
  • Easily configurable through jumper connections
  • Test points for measuring all signals
  • Layout optimized for emissions

製品詳細

The ADM2687E evaluation board can be used for easy evaluation of the ADM2682E and ADM2687E power and signal isolated RS-485 transceivers. Screw terminal blocks provide convenient connections for the power and signal connections. The evaluation board is easily configured through jumper connections. The board can be used in half-duplex or fullduplex configurations and has a 120 Ω termination resistor fitted on the receiver input. The evaluation board can be used with either the ADM2682E 16 Mbps part or the ADM2687E 500 kbps part. The driver and receiver are enabled and disabled by jumper connections. Test points are included on the power and signal lines on both sides of the isolation barrier.

EVAL-ADM2687E
ADM2687E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品