ADF4108
新規設計に推奨8GHzインテジャーN PLL
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.73
製品情報
- 8GHzの帯域幅
- 3.2~3.6Vの電源
- チャージ・ポンプ電源(VP)が別途用意されていることにより、3.3Vシステムで拡張された同調電圧を使用可能
- デュアル係数プリスケーラを8/9、16/17、32/33、64/65に設定可能
- プログラマブルなチャージ・ポンプ電流
- プログラマブルなアンチバックラッシュ・パルス幅
- 3線式シリアル・インターフェース
- アナログおよびデジタルのロック検出
- ハードウェアとソフトウェアによるパワーダウン・モード
- ADISimPLLを利用してループ・フィルタ設計が可能
- 4mm × 4mm、20ピン、チップスケール・パッケージ
ADF4108周波数シンセサイザは、ワイヤレス・レシーバーおよびトランスミッタのアップコンバージョンとダウンコンバージョンの回路部にローカル発振器の機能を実装するために使用されます。このデバイスは、低ノイズ・デジタルPFD(位相周波数検出器)、高精度チャージ・ポンプ、プログラマブル・リファレンス分周器、AおよびBのプログラマブル・カウンタ、デュアル係数プリスケーラ(P/P+1)で構成されます。A(6ビット)およびB(13ビット)のカウンタとデュアル係数プリスケーラ(P/P+1)の組み合わせによって、N分周器(N=BP+A)が構成されます。更に、14ビットのリファレンス・カウンタ(Rカウンタ)が備わっているので、PFD入力でREFIN周波数を選択可能です。このシンセサイザを外部ループ・フィルタおよびVCO(電圧制御発振器)と併せて使用すれば、フル機能のPLL(フェーズロック・ループ)を構成できます。帯域幅が8GHzと非常に高いので、数多くの高周波数システムで周波数ダブラまたはプリスケーラを使用する必要がなくなるため、システム・アーキテクチャが簡略化され、コストが削減されます。
アプリケーション
- ブロードバンド無線アクセス
- 衛星通信システム
- 計測器
- ワイヤレスLAN
- 無線用基地局
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADF4108BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADF4108BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADF4108BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
| ADF4108BCPZ | 製造中 | |
| ADF4108BCPZ-RL | 製造中 | |
| ADF4108BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| ADF4108BCPZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 1 | ||
| OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
| リニア・レギュレータ 3 | ||
| ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
| ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
| ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
| 周波数分周器 & 乗算器 1 | ||
| ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く