AD9639
製造中A/Dコンバータ、12ビット、170/210MSPS、クワッド、シリアル出力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$153.84
製品情報
- 4個のADCをワン・パッケージ化
- クロック組み込みの8B/10Bエンコード・データ・ストリーム
JESD204準拠 - シリアル電流モード・ロジック(CML)のデジタル出力
- SNR = 65 dBFs (ナイキスト周波数まで)@210MSPS
- SFDR =77 dBc (ナイキスト周波数まで)@210MSPS
- 優れた直線性性能
DNL誤差:±0.5 LSB(typ)
INL誤差:±0.5 LSB(typ) - 700 MHzのフル・パワー・アナログ帯域幅
- 詳細については、データシートを参照してください。
AD9639は、クワッド、12ビット、210MSPSのA/Dコンバータ(ADC)で、オンチップに温度センサーと高速のシリアル・インターフェースを備えています。この製品は、最大780MHzまでの入力帯域幅を備えており、高周波数で広いダイナミックレンジを持つ信号のデジタイジングをサポートするように設計されています。出力データ・レートはJESD204標準に基づいてシリアライズされています。このADCは、単電源1.8Vの電源と、サイン波、LVPECL、TTLまたはLVDSなど差動で駆動するクロック入力を必要とします。クロック・デューティ・サイクル・スタビライザは、広い範囲のクロック・デューティ・サイクルで、最高変換速度でのコンバータ性能を維持します。内蔵のリファレンスは、外部デカプリング・コンデンサを必要とせず、SPI制御によって校正可能です。
種々のパワーダウンとスタンバイ・モードがサポートされています。このADCの標準的な消費電力は、スタンバイ動作が可能でデジタル・リンクを伴った動作で、チャンネルあたり145mWです。
最新のCMOS製造プロセスで製造されており、AD9639は鉛フリー/RoHS準拠の72ピンLFCSPパッケージを採用しています。仕様は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されています。
製品のハイライト
- 4個のADCを小型の省スペース・パッケージに収容
- On 内蔵PLLは、単一のサンプリング・クロックでの使用を可能とし、PLL分配とデータ・レート・クロックに対応するまでの逓倍を行います。
- チャンネルあたり最大4Gbpsのエンコードデータ・レートをサポートエンコーディングには、適切なDCコモンモードを確定する8B/10Bを含んでおり、JESD204準拠のクロックが組み込まれています。
- AD9639は、1.8 V単電源電圧で動作します。
アプリケーション
- 通信器レシーバ
- ケーブル・ヘッドエンド装置/M-CMTS
- ブロードバンド無線
- 無線インフラストラクチャ トランシーバ
- レーダ/航空宇宙サブシステム
- テスト装置
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 12
技術記事 2
評価用設計ファイル 2
インフォメーション 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9639BCPZ-170 | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| AD9639BCPZ-210 | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| AD9639BCPZRL-170 | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| AD9639BCPZRL-210 | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 6, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| AD9639BCPZ-170 | 製造中 | |
| AD9639BCPZRL-170 | 製造中 | |
|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| AD9639BCPZ-210 | 製造中 | |
| AD9639BCPZRL-210 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く