AD8500
製造中オペアンプ、マイクロパワー、高精、CMOS
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.95
製品情報
- 電源電流:1µA(max)
- オフセット電圧:1mV(max)
- 単電源または両電源動作
- レールtoレール入力および出力
- 位相反転なし
- ユニティ・ゲイン安定動作
AD8500は、最大1µAの電源電流を特長とする低消費電力、高精度のCMOSオペアンプです。AD8500は最大1mVのオフセット電圧と代表値が1pAの入力バイアス電流の特性を備え、入力と出力両方のレールtoレール動作が可能です。AD8500は電圧範囲が+1.8~+5.5Vの単電源、または±0.9~±2.75Vの両電源で動作することができます。
AD8500は消費電流と入力バイアス電流が低く、しかも入力と出力両方のレールtoレール動作が可能であるため、バッテリ電源で動作する各種の携帯型機器のアプリケーションに最適です。その代表的なアプリケーションとして、ECG、パルス・モニタ、グルコース測定器、煙および火災検知器、振動モニタ、バックアップ用バッテリ・センサーが挙げられます。
入力と出力の両方でレールtoレールの振幅動作を行うことが可能な性能は、非常に低い電圧で動作するシステムでダイナミック・レンジと信号対ノイズ比を最大限に高くするうえで効果的です。AD8500はオフセット電圧が低いので、極度に大きい出力オフセット誤差を発生することなく、高ゲイン設定のシステムで利用することが可能であり、高い精度が常に維持されるので、システム・キャリブレーションを実行する必要がありません。
AD8500は工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が完全に規定され、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で動作します。このオペアンプは、5ピンのSC70表面実装パッケージで提供されます。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
回路ノート 1
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8500AKSZ-REEL7 | 5-Lead SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD8500AKSZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く