AD7656

製造中

A/Dコンバータ、16ビット、250kSPS、6チャンネル、同時サンプリング、バイポーラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 6個の独立したADCを内蔵
  • 真のバイポーラ・アナログ入力
  • ピン/ソフトで設定可能な入力範囲:±10V、±5V
  • 高速スループット・レート:250kSPS
  • iCMOSプロセス技術を採用
  • 低消費電力:
    140mW@250kSPS、5V電源
  • 広い入力帯域:
    入力周波数50kHzで86.5dBのSNR
  • リファレンスとリファレンス・バッファを内蔵
  • パラレル、シリアル、デイジーチェーン・インターフェース・モード
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSPに互換
  • スタンバイ・モード:100µW(max)
  • 64ピンLQFP
AD7656
A/Dコンバータ、16ビット、250kSPS、6チャンネル、同時サンプリング、バイポーラ
AD7656/AD7657/AD7658 Functional Block Diagram AD7656/AD7657/AD7658 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
オペアンプ(OPアンプ) 6
AD8597 製造中 オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ
AD8599 製造中 オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
AD8610 製造中 オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
ADP2114 製造中 ステップダウン DC-DC コンバータ、同期型、デュアル 2 A/シングル 4 A、設定可能
リニア・レギュレータ 2
ADP151 製造中 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ
ADP160 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、CMOS、超低静止時電流
電圧リファレンス 6
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR441 製造中 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
AD1582 製造中 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード
ADR391 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7656

AD7656 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-AD7656SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7656. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Evaluation Controller board . When operated with the Evaluation Controller board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller board.

EVAL-AD7656
AD7656 Evaluation Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品