AD7323
製造中A/Dコンバータ、12ビット+符号、500kSPS、4チャンネル、ソフト選択可能な真のバイポーラ入力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.11
製品情報
- 12ビット+サイン逐次比較型ADC(SAR ADC)
- 真のバイポーラ入力レンジ
- ソフトウェアで選択可能な入力レンジ(±10、±5、±2.5、0~10V)
- スループットレート:500kSPS
- チャンネル・シーケンサ付きの4つのアナログ入力チャンネル
- シングルエンド/真の差動/疑似差動アナログ入力
- 高アナログ入力インピーダンス
- 低消費電力:18mW(typ)
- フルパワー信号帯域幅:22MHz
- 2.5Vの内部リファレンス
- 高速シリアル・インターフェース、
SPI/QSPI/DSP/MICROWIRE互換 - パワーダウン・モード
- 16ピンTSSOPパッケージ
- iCMOS™プロセス技術
AD73231は4チャンネル、12ビット+符号の逐次比較型のA/Dコンバータで、iCMOS™(工業用CMOS)プロセスで設計されています。iCMOSはサブミクロンCMOSの高電圧シリコンと相補型バイポーラ(コンプリメンタリ・バイポーラ)技術を組み合わせたプロセスです。この技術は、前世代の高電圧では実現できなかったフットプリントで、33V動作が可能な広範囲で高性能のアナログICの開発を可能にしました。iCMOSデバイスでは、従来型CMOSプロセスを採用したアナログICとは異なり、バイポーラ入力信号が扱え、さらに性能の強化、大幅な消費電力の削減、パッケージの小型化が可能になりした。
AD7323は、真のバイポーラ・アナログ入力信号を扱うことができます。AD7323は、ソフトで選択できる4種の入力範囲、±10V、±5V、±2.5Vと0~10V、を備えています。各アナログ入力チャンネルは独立して、この4種のうちの一つにプログラムすることができます。AD7323のアナログ入力チャンネルは、シングルエンド、真の差動、または擬似差動に構成することができます。
このADCは2.5Vのリファレンスを内蔵しています。またAD7323は、外部リファレンスでの動作も可能です。もし3VリファレンスをREFIN/OUTピンに与えた場合、AD7323は、真のバイポーラ±12Vのアナログ入力を扱うことができます。±12Vの入力範囲のためには、最低でも±12VのVDDとVSS電源が必要となります。このADCは、最大500kSPSのスループットでも動作可能な、高速のシリアル・インターフェースを備えています。
製品のハイライト
- AD7323は、真のバイポーラ・アナログ入力信号±10、±5V、±2.5、と0~+10Vのユニポーラ信号を扱うことができます。
- 4つのアナログ入力は、4つのシングルエンド入力、2つの真の差動入力ペア、または2つの擬似差動入力として構成することができます。
- 500kSPSをサポートするシリアル・インターフェース:SPI-/QSPI™-/DSP-/MICROWIRE™互換
- 低消費電力:500kSPSの最大スループット・レートで18mW
- チャンネル・シーケンサ機能
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7323BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7323BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7323BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 16, 2014 - 14_0174 AD7321, AD7322, AD7323, AD7324, AD7327, AD7328, AD7329 Die Revision |
||
| AD7323BRUZ | 製造中 | |
| AD7323BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7323BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 13, 2014 - 13_0168 Update of AD7321/2/3/4/7/8/9 Datasheets for Clarification of Available Register Map |
||
| AD7323BRUZ | 製造中 | |
| AD7323BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7323BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7323BRUZ | 製造中 | |
| AD7323BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7323BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 13, 2009 - 09_0215 AD7329,AD7328,AD7327,AD7324,AD7323,AD7322,AD7321 Data sheet specification change |
||
| AD7323BRUZ | 製造中 | |
| AD7323BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7323BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7323BRUZ | 製造中 | |
| AD7323BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 2 | ||
| ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
| AD8137 | 製造中 | 差動アンプ、A/D コンバータ駆動用、低価格、低消費電力 |
| オペアンプ(OPアンプ) 10 | ||
| AD8597 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| AD8599 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| AD8620 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4841-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADP2114 | 製造中 | ステップダウン DC-DC コンバータ、同期型、デュアル 2 A/シングル 4 A、設定可能 |
| リニア・レギュレータ 2 | ||
| ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
| ADP160 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、CMOS、超低静止時電流 |
| 電圧リファレンス 5 | ||
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
| REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |