利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 28ピンTSSOPパッケージの単一12ビットDAC
  • 低消費電力:600μA@5V、500μA@3V
  • パワーダウン:200nA@5V、80nA@3V
  • モノトニシティ保証
  • パワーオン時ゼロVにリセット
  • ダブルバッファ入力ロジック
  • LDACピンでDAC出力を同時アップデート(アクティブ・ロー)
  • CLRピンで非同期にクリア機能(アクティブ・ロー)
  • 低消費パラレル・インタフェース
  • 温度範囲:-40~+105℃

AD5344
12ビットD/Aコンバータ、+2.5~+5.5V電源、500µA消費電流
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5344

AD5344DBZ Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board (EVAL-AD5344DBZ) in conjunction with nanoDAC® motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

製品詳細

The EVAL-AD5344DBZ is designed to quickly prototype AD5344 circuits and reduce design time. The EVAL-AD5344DBZ interfaces with the USB port of a PC via the SDP-B controller board. Software can be downloaded that allows users to program the AD5344.


The EVAL-AD5344DBZ evaluation board requires the SDP-B controller board.


Full specifications for the AD5344 are listed in the AD5344 data sheet available from Analog Devices and should be consulted in conjunction with UG-985 when using the evaluation board.

EVAL-AD5344
AD5344DBZ Evaluation Board
Eval-AD5344DBZ-Angle-web Eval-AD5344DBZ-Bottom-web Eval-AD5344DBZ-Top-web

最新のディスカッション

最近表示した製品