AD5063

製造中

D/Aコンバータ、完全16ビット精度、2.7V~5.5V、電圧出力、MSOPパッケージ、nanoDAC、SPIインターフェース

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • シングル16ビット、D/Aコンバータ:1LSB INL
  • ミッド・スケールにパワーオン・プリセット
  • 単調性を設計により保証
  • 3種類のパワーダウン機能
  • シュミット・トリガー入力付きの低消費電力シリアル・インターフェース
  • 10ピンMSOPパッケージ、低消費電力
  • 高速セトリング・タイム:1 µs max (AD5063-1モデル)
  • 電源:2.7 V ~ 5.5 V
  • 電源起動時のグリッジが低い
  • 負荷60 kΩを駆動できるバッファ無し電圧
  • SYNC割り込み機能
AD5063
D/Aコンバータ、完全16ビット精度、2.7V~5.5V、電圧出力、MSOPパッケージ、nanoDAC、SPIインターフェース
AD5063 Functional Block Diagram AD5063 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5063

AD5063 評価用ボード

製品詳細

AD5063 向け評価用ボードには、PC から AD5063 を制御できるように、USB 接続およびソフトウェアが含まれています。

EVAL-AD5063
AD5063 評価用ボード
EVAL-AD5063EBZANGLE-web EVAL-AD5063EBZBOTTOM-web EVAL-AD5063EBZTOP-web

最新のディスカッション

最近表示した製品