Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

LTC2053

量产

可利用电阻器进行设置的精准、轨至轨、零漂移仪表放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 116dB CMRR (与增益大小无关)
  • 最大失调电压:10μV
  • 最大失调电压漂移:50nV/ºC
  • 轨至轨输入
  • 轨至轨输出
  • 增益可利用两个电阻器来设置
  • 工作电源:2.7V 至 ±5.5V
  • 典型噪声:2.5μVP-P (0.01Hz 至 10Hz)
  • 典型电源电流:750μA
  • LTC2053-SYNC 允许同步至外部时钟
  • 采用 MS8 封装和 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装

LTC®2053 是一款高精准度仪表放大器。当采用单或双 5V 电源时,其典型 CMRR 为 116dB,并与增益大小无关。输入失调电压保证低于 10μV,温度漂移小于 50nV/ºC。LTC2053 易于使用;与传统的运放相似,LTC2053 的增益也可通过两个外部电阻器来调节。

LTC2053 采用电荷平衡采样数据技术来把一个差分输入电压转换为一个单端信号,然后再由一个零漂移运算放大器对该单端信号进行放大。

差分输入的工作范围为轨至轨,单端输出的摆幅为轨至轨。LTC2053 可在低至 2.7V的单电源应用中使用。它也可以使用 ±5.5V 双电源。LTC2053 无需外部时钟,而 LTC2053-SYNC 则具有一个 CLK 引脚,用于实现与一个外部时钟的同步。

LTC2053 采用 MS8 表面贴装型封装。对于空间受限的应用,LTC2053 采用 3mm x 3mm x 0.8mm 双侧细节距无引线封装 (DFN)。

 


Applications

  • 热电偶放大器
  • 电子秤
  • 医疗仪表
  • 应变仪放大器
  • 高分辨率数据采集

 

LTC2053
可利用电阻器进行设置的精准、轨至轨、零漂移仪表放大器
Differential Bridge Amplifier Product Package 1 Product Package 2 Typical Input Referred Offset vs Input  Common Mode Voltage (VS = 3V)
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2053的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览