LTC2430

量产

具差分输入和差分基准的 20 位、No Latency ∆Σ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低电源电流 (在转换模式中为 200μA,而在自动睡眠模式中为 4μA)
  • 差分输入和具 GND 至 VCC 共模范围的差分基准
  • 3ppm INL,无漏失码
  • 10ppm 全标度误差和 1ppm 偏移
  • 0.56ppm 噪声,有效位数 (ENOB) 为 20.8
  • 无延迟 (No Latency):数字滤波器在单个转换周期内实现稳定。每个转换都是准确的,即使在输入阶跃之后也不例外
  • 2.7V 至 5.5V 单电源操作
  • 内部振荡器 – 无需外部组件
  • 110dB 最小值、50Hz / 60Hz 陷波滤波器
  • 引脚与 24 位 LTC2410 / LTC2411 相兼容
    

LTC®2430 / LTC2431 是具集成型振荡器、3ppm INL 和 0.56ppm RMS 噪声的 2.7V 至 5.5V 微功率、20 位差分 ΔΣ 模数转换器。这两款器件采用增量-累加技术并提供了适合多路复用应用的单周期稳定时间。可通过单个引脚对 LTC2430 / LTC2431 进行配置以在 50Hz 或 60Hz ±2% 频率条件下实现优于 110dB 的差模抑制,也可针对一个用户定义的抑制频率通过一个外部振荡器来驱动 LTC2430 / LTC2431。内部振荡器无需外部频率设定组件。

这些转换器接受介于 0.1V 至 VCC 之间的任何外部差分基准电压,以提供灵活的比例式和远端采样测量配置。全标度差分输入范围为 –0.5VREF 至 0.5VREF。基准共模电压 VREFCM 和输入共模电压 VINCM 可独立地设定在 GND 至 VCC 范围之内。DC 共模输入抑制性能优于 120dB。

LTC2430 / LTC2431 通过一个与 SPI 和MICROWIRE协议相兼容的灵活三线式数字接口进行通信。

应用

  • 直接传感器数字转换器
  • 衡器
  • 直接温度测量
  • 气体分析仪
  • 应变仪换能器
  • 仪表
  • 数据采集
  • 工业过程控制
  • 数字电压表 (DVM) 和计量器

LTC2430
具差分输入和差分基准的 20 位、No Latency ∆Σ ADC
Total Unadjusted Error (VCC = 5V, VREF = 5V) Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
数字隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
振荡器 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2430的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览