LTC2440

量产

具可选速度 / 分辨率的 24 位高速差分 ΔΣ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高达 3.5kHz 的输出频率
  • 可选的速度 / 分辨率
  • 2μVRMS 噪声 (在 880Hz 输出频率)
  • 200nVRMS 噪声 (在 6.9Hz 输出频率,采用同时 50/60Hz 抑制)
  • 0.0005% INL,无漏失码
  • 自动睡眠模式可实现电流消耗为 20μA 的运作 (在 6.9Hz)
  • <5μV 偏移 (4.5V < VCC < 5.5V,–40ºC 至 85ºC)
  • 具 GND 至 VCC 共模范围的差分输入和差分基准
  • 无延迟,每次转换操作都是准确的 (即使在输入阶跃之后也是如此)
  • 内部振荡器 —— 无外部元件
  • 引脚与 LTC2410 兼容
  • 采用窄体 16 引线 SSOP 封装的 24 位 ADC

LTC®2440 是一款具有 5ppm INL 和 5μV 偏移的高速 24 位无延迟增量累加 (No Latency  ΔΣ) ADC。它采用专有的增量累加型架构,实现了无延迟的可变速度和分辨率。10 种速度 / 分辨率组合 (6.9Hz/200nVRMS 至 3.5kHz/25μVRMS) 通过一个简单的串行接口来设置。或者,也可以通过把单个引脚连接至高电平或低电平来轻松地选择一种快速 (880Hz/2μVRMS) 或超低噪声 (6.9Hz,200nVRMS,50/60Hz 抑制) 速度 / 分辨率组合。准确度 (偏移、全标度、线性度、漂移) 和功耗与所选的速度无关。由于没有延迟,因此可以在转换操作之间改变速度/分辨率,而不会导致性能下降。

在每个转换周期之后,LTC2440 将自动进入一种低功率睡眠状态。通过延长该睡眠状态的持续时间可以降低功耗。例如,当以 3.5kHz 转换速度运行、但以 100Hz 速率读取数据时,平均吸收电流为 240μA (1.1mW);而当以 7Hz 输出速率读取数据时,吸收电流仅为 25μA (125μW)。LTC2440 通过一个与 LTC2410 兼容的灵活三线式或四线式数字接口进行通信,并采用窄体 16 引线 SSOP 封装。


Applications

  • 高速多路复用
  • 衡器
  • 自动换档 6 位 DVM
  • 直接温度测量
  • 高速数据采集

 

LTC2440
具可选速度 / 分辨率的 24 位高速差分 ΔΣ ADC
Simple 24-Bit 2-Speed Acquisition System Speed vs RMS Noise Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
接口收发器和隔离器 1
LTM2893 量产 100MHz 隔离型 ADC 串行接口
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
数字隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
振荡器 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC570A

LTC2440CGN演示板 | 高速Σ-△ ADC(需要DC2026)

产品详情

DC570A:具有可选速度/分辨率的LTC2440 24位高速差分Σ-△ ADC演示板。

DC570A
LTC2440CGN演示板 | 高速Σ-△ ADC(需要DC2026)
DC570A Demo Board DC570A Demo Board DC570A Demo Board DC570A Demo Board DC570A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2440的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览