LTC6406
最后购买期限3GHz、低噪声、轨至轨输入差分放大器/驱动器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 低噪声:1.6nV/√Hz RTI
- 低功率:18mA (在 3V)
- 低失真 (HD2/HD3):
- 在 50MHz 时为 -80dBc/-69dBc、2VP-P
- 在 20MHz 时为 -104dBc/-90dBc、2VP-P
- 轨至轨差分输入
- 2.7V 至 3.5V 电源电压范围
- 全差分输入和输出
- 可调输出共模电压
- 800MHz -3dB 带宽 (AV = 1)
- 增益带宽乘积:3GHz
- 低功耗停机模式
- 采用 8 引线 MSOP 和纤巧型 16 引线 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
LTC®6406 是一款非常低噪声、低失真、全差分输入/输出放大器,专为3V、单电源操作而优化。LTC6406 的输入共模范围为轨至轨,而输出共模电压则可通过在 VOCM 引脚上施加一个电压来独立地进行调节。这使得 LTC6406 非常适合于对具有一个宽共模范围的信号进行电平移位,以驱动 12 位至 16 位单电源、差分输入 ADC。
对于 50MHz 输入信号,一个 3GHz 的增益带宽乘积将产生70dB 的线性度。LTC6406 具有单位增益稳定性,且闭环带宽从 DC 延伸至 800MHz。输出电压摆幅从接近地电位至2V,以与多种 ADC 转换器输入要求相兼容。LTC6406 仅吸收 18mA 电流,并具有一种硬件停机功能,该功能可把电流消耗降至 300μA。
LTC6406 采用紧凑型 3mm x 3mm 16 引脚无引线 QFN 封装以及 8 引线 MSOP 封装。工作温度范围为 -40ºC 至 85ºC。
Applications
- 差分输入 ADC 驱动器
- 单端至差分转换
- 以地为参考电位信号的电平移位
- 以 VCC 为参考电位信号的电平移位
- 高线性度直接转换接收机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 3
技术文章 2
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6406CMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6406CMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6406CUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6406CUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6406IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6406IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6406IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6406IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC6406CMS8E#PBF | ||
LTC6406CMS8E#TRPBF | ||
LTC6406IMS8E#PBF | ||
LTC6406IMS8E#TRPBF | ||
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6406CMS8E#PBF | ||
LTC6406CMS8E#TRPBF | ||
LTC6406IMS8E#PBF | ||
LTC6406IMS8E#TRPBF | ||
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6406CMS8E#PBF | ||
LTC6406CMS8E#TRPBF | ||
LTC6406CUD#PBF | ||
LTC6406CUD#TRPBF | ||
LTC6406IMS8E#PBF | ||
LTC6406IMS8E#TRPBF | ||
LTC6406IUD#PBF | ||
LTC6406IUD#TRPBF |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6406
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6406的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论