概览

优势和特点

  • ADSP-21262 SHARC®处理器
  • 1M x 8位闪存
  • 512K x 8位SRAM
  • 512 Kb SPI®闪存
  • 立体声、96 kHz、24位编解码器AD1835
  • 基于USB的调试器接口

产品详情

ADSP-21364 EZ-KIT Lite是一款经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-21364 SHARC®处理器架构进行初步评估。利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-21364硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-21364 SHARC处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。

产品型号:
ADZS-21364-EZLITE

工具支持:
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

技术与领域

相关产品

包装内含

  • ADSP-21364 EZ-KIT Lite板
  • 通用7V直流电源
  • USB 2.0电缆

系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。

  • 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。
  • VisualDSP++ 5.0及最新更新

软件

软件模块

用于SHARC处理器的Dolby Pro Logic IIz解码器库是Dolby Pro Logic IIx的扩展,提供两种额外的“前高度”输出通道。
用于SHARC处理器的数字影院系统(DTS) Enhance解码器库可动态均衡立体声音频,在所有音量水平下都提供改进的明亮度。
DTS 5.1 Decoder for SHARC
用于SHARC处理器的SRS TruVolume®库采用自动音量控制后处理技术,可调整立体声音频信号幅度,从而在输入音频材料的任何电平变化下保持恒定的感知音量。

软件开发工具

SigmaStudio™ for SHARC是一个编程、开发和调整软件环境,让音频设计人员能够采用一系列预置的音频算法对音频应用进行图形化设计和编程。
SigmaStudio™ for SHARC®
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

硬件 (1)

仿真器硬件