ADUM3100

量产

数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
  • 兼容3.3 V和5.0 V工作电压/电平转换
低功耗工作
  • 5 V 工作电压:
    2.0 mA(最大值,1 Mbps)
    5.6 mA(最大值,25 Mbps)
    18 mA(最大值,100 Mbps)
  • 3.3 V工作电压:
    1.1 mA(最大值,1 Mbps)
    4.2 mA(最大值,25 Mbps)
    8.3 mA(最大值,50 Mbps)
  • 工作温度最高可达105°C
  • 高数据速率: dc至100 Mbps (NRZ)
  • 8引脚SOIC封装,符合RoHS标准
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
安全和法规认证
  • UL 证:1分钟2500 Vrms,符合UL 1577标准
  • CSA 元件验收通知#5A
  • VDE 合格证书
    DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
    VIORM = 560 V 峰值


ADUM3100
数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
ADuM3100 Functional Block Diagram ADuM3100 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADUM321N 推荐用于新设计 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

CN0196
隔离全桥驱动电路

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM3100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览