MAX9955

过期

双比较器/端接器,提供电缆衰减补偿

利用失真补偿技术
提供最精确的测量数据

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电缆衰减补偿
  • 输入等效上升/下降时间为55ps
  • 最小脉冲宽度为190ps
  • 低功耗
    • 2Gbps时,每通道功耗为850mW
  • 低时域色散
  • 集成端接器
  • 0至10mV比较器滞回控制
MAX9955
双比较器/端接器,提供电缆衰减补偿
MAX9955:功能框图
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
自动测试设备(ATE) 2
MAX9975 过期 双通道、低功耗、1200Mbps ATE驱动器/比较器,带有35mA负载
MAX9957 过期 高速、双通道ATE驱动器,具有波形成形功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9955的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览