MAX9701
过期1.3W、无需滤波、立体声D类音频功率放大器
概述
- 扩频调制降低了辐射
- 单电源供电(2.5V至5.5V)
- 1.3W立体声输出(8Ω, VDD = 5V, THD+N = 1%)
- 无需LC输出滤波器
- 效率高达87% (RL = 8Ω, POUT = 1000mW)
- 小于0.1%的THD+N
- 高达80dB的PSRR
- 全差分输入
- 集成的咔嗒声/噼啪声抑制
- 典型值为9mA的低静态电流
- 典型值为0.1µA的低功耗关断模式
- 短路和热过载保护
- 可提供散热效率高、节省空间的封装
- 24引脚、薄型QFN-EP封装(4mm x 4mm x 0.8mm)
- 20焊球、UCSP封装(2mm x 2.5mm x 0.6mm)
MAX9701立体声D类音频功率放大器以D类效率提供AB类放大器的性能,无需使用散热装置,同时延长了电池寿命。MAX9701可为8Ω负载提供最大1.3W功率,效率高达87%。Maxim的下一代低EMI调制方案使放大器不带外部LC滤波器时仍能符合FCC EMI辐射等级要求。
MAX9701提供两种调制方案:固定频率(FFM)模式和扩展频谱(SSM)模式,扩频模式降低了调制频率产生的EMI辐射。MAX9701振荡器可以通过SYNC输入与外部时钟同步。允许多个Maxim D类放大器同步。同步输出(SYNC_OUT)可用于更多通道的主从应用。MAX9701采用全差分结构、具有桥接负载(BTL)输出以及完备的咔嗒声/噼啪声抑制功能。该器件由内部设置0dB、6dB、12dB和18dB增益,通过两个增益选择输入进行选择,进一步减少了外部元件数。
MAX9701具有高达80dB的PSRR,小于0.1%的THD+N以及超过88dB的SNR。短路和热过载保护可防止器件在出现故障时器件受到损坏。MAX9701采用24引脚、薄型QFN-EP (4mm x 4mm x 0.8mm)和20焊球UCSP™ (2mm x 2.5mm x 0.6mm)封装。MAX9701工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。
应用
- 汽车多媒体设备
- 蜂窝电话
- 坞站
- 手持式游戏控制台
- MP3播放器
- 多媒体电话
- PDA电话
- PMP播放器
- 智能电话
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9701的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论