MAX9583
过期双、三和四通道标清视频滤波放大器,提供直流耦合输入缓冲器
3.3V标清视频滤波器,用于机顶盒、TV和DVD产品
概述
- 双通道(MAX9583)、三通道(MAX9584)和四通道(MAX9585)器件
- 8.5MHz,±1dB通频带
- 27MHz处衰减55dB
- 2V/V固定增益
- 低功耗:3.5mA每通道
- 2.7V至3.6V单电源工作
- 小型SOT23和µMAX封装
MAX9583/MAX9584/MAX9585是集成有重建滤波器的小型、低功耗、多通道视频放大器。特别适合标清视频信号,可广泛应用于电视、机顶盒以及便携设备。
数模转换器(DAC)的输出可直接连接至MAX9583/MAX9584/MAX9585的输入端。重建滤波器在8.5MHz通频带内具有±1dB平坦度,在27MHz处衰减为55dB。放大器增益为2V/V,其输出端可直流耦合至一个等效于两路视频负载的75Ω负载,或者交流耦合至一路150Ω负载。
MAX9583/MAX9584/MAX9585采用2.7V至3.6V单电源供电,可工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX9583采用小型、6引脚薄型SOT23封装。MAX9584采用小型、8引脚µMAX®封装。MAX9585采用小型、10引脚µMAX封装。
应用
- 便携
- 机顶盒
- 电视
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9583的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论