MAX9507
过期1.8V、DirectDrive视频滤波放大器,提供负载检测和两路SPST模拟开关
超低功耗、内置负载检测功能的智能化检测器,能够报告视频输出负载的状态
概述
- 1.8V或2.5V单电源供电
- 低功耗(静态5.8mW,平均11.7mW)
- 视频负载检测
- DirectDrive将视频输出黑电平设置在地电位附近
- 双路SPST模拟开关
- 输入同步头透明钳位
- I²C控制
MAX9507用于标清视频信号的放大和滤波,仅消耗5.8mW静态功率和11.7mW平均功率。MAX9507利用Maxim的DirectDrive™技术产生低噪声负电源。MAX9507的内部负电源配合外部1.8V正电源,可为150Ω负载提供2VP-P视频信号驱动。
MAX9507具有I²C接口,便于配置和访问负载状态。MAX9507可检测、报告视频负载是否存在,并可报告负载的变化。该功能有助于降低系统的整体功耗,因为视频解码器和驱动器只需要在视频负载与MAX9507连接时工作。
MAX9507具有较高的电源抑制比(100kHz下47dB),可直接由1.8V数字电源供电。两路集成单刀单掷(SPST)模拟开关可理想用于音频、视频或数字信号切换。
MAX9507输入可以直接连接至视频DAC的输出。MAX9507还具有输入同步头透明钳位,允许交流耦合输入信号,无需直流偏置。
MAX9507内部增益固定为8。满幅视频输入信号额定值为0.25VP-P,满幅视频输出信号额定值为2VP-P。
应用
- 移动电话
- 便携式媒体播放器(PMP)
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9507的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论