MAX9389

最后购买期限

差分8:1 ECL/PECL多路复用器,带有双输出缓冲器

业内首款2.5GHz LVECL/LVPECL 8:1复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 310ps传输延迟
  • 保证2.7GHz工作频率
  • 0.3psRMS随机抖动
  • <30ps输出至输出扭曲
  • -2.375V至-5.5V电源电压用于差分LVECL/ECL
  • +2.375V至+5.5V电源电压用于差分LVPECL/PECL
  • 输入开路时,输出低电平
  • 2路输出缓冲器
  • >2kV ESD保护(人体模型)

MAX9389是具有两路输出缓冲器的全差分、高速、低抖动的8至1 ECL/PECL多路复用器,该器件设计应用于时钟和数据分配,具有极低的传输延迟(典型值310ps)和输出至输出扭曲(典型值30ps)。

3个单端选择输入SEL0、SEL1、SEL2控制复用功能。多路复用器选择输入兼容于ECL/PECL逻辑,其内部参考至片上输出电压(VBB1, VBB2),标称为VCC - 1.425V。选择输入端可接受幅度在VCC和VEE之间的输入信号,输入端内部下拉到VEE,确保输入端开路时处于缺省的低电平状态。

差分输入D_和/D_可以配置成接受单端信号输入,只需将未用的互补输入端连接到作为参考电压的片上电源输出端(VBB1, VBB2)即可。所有差分输入端都有偏置和箝位电路,当输入端开路或连接到VEE时,强制电路输出低电平(缺省值)。

MAX9389工作于2.375V至5.5V的宽电源电压范围,提供32引脚TQFP和薄型QFN两种封装,工作于-40°C至+85°C的扩展温度范围。

应用

  • 局端背板时钟分配
  • DSLAM/DLC
  • 高速电信与数据通信应用

MAX9389
差分8:1 ECL/PECL多路复用器,带有双输出缓冲器
MAX9389:功能框图
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
开关和多路复用器 1
MAX9388 量产 差分5:1或4:1 ECL/PECL多路复用器,带有单/双输出缓冲器
模拟开关与多路复用器 3
MAX9380 预发布 单端至差分LVECL/LVPECL 2:1多路复用器
MAX9387 预发布 差分5:1或4:1 ECL/PECL多路复用器,带有单/双输出缓冲器
MAX9386 预发布 差分5:1或4:1 ECL/PECL多路复用器,带有单/双输出缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9389的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览