MAX9325

过期

2:8差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 50ps (最大)输出至输出扭曲
  • 1.5psRMS (最大)的随机抖动
  • 700MHz时保证300mV差分输出
  • +2.375V至+3.8V电源电压(差分HSTL/LVPECL)
  • -2.375V至-3.8V电源电压(差分LVECL)
  • 两路可选的差分输入
  • 用于单端输入的片上基准电压
  • 当输入开路或接到VEE时,输出为低
  • 引脚兼容于MC100LVE310
  • MAX9325是一种低扭曲、2:8差分驱动器,具有极低的输出至输出扭曲(最大50ps)和器件至器件扭曲(最大225ps)等特性, 尤其适合于通过背板或电路板上的时钟和数据分配。该器件选择两路差分HSTL或LVECL/LVPECL输入中的一路,复现8路差分输出。输出兼容于LVECL和LVPECL,能够直接驱动50Ω终端匹配的传输线。

    将未用的互补输入端连接到片上基准输出电压VBB时,差分输入端就被配置为允许单端信号输入,所有输入端均有内部下拉电阻至VEE。当输入开路或接到VEE上,内部下拉和安全失效电路将保证缺省的差分低输出状态。

    为与差分HSTL和LVPECL信号接口,该器件工作于2.375V至3.8V的电源电压,能够实现在+2.5V或+3.3V标称电压系统中,进行高性能的时钟或数据分配。而对于差分LVECL工作方式,该器件工作于-2.375V至-3.8V的电源电压。

    MAX9325提供28引脚PLCC和节省空间的28引脚QFN封装,工作于-40°C至+85°C的温度范围。

    应用

    • 低抖动数据中继器
    • 精密时钟分配

    MAX9325
    2:8差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
    MAX9325:功能框图
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
    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    扇出缓冲器和分路器 8
    MAX9311 量产 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
    MAX9312 量产 双路、1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
    MAX9313 过期 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
    MAX9314 过期 双路、1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
    MAX9310 量产 1:5时钟驱动器,可选的LVPECL输入与LVDS输出
    MAX9317 过期 双路、1:5差分时钟驱动器,带有LVPECL输入与LVDS输出
    MAX9326 过期 1:9差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
    MAX9322 过期 LVECL/LVPECL 1:15差分、除1/除2、时钟驱动器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9325的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览