产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作于+2.25V至+3.8V差分HSTL/LVPECL
  • 工作于-2.25V至-3.8V LVECL
  • 30ps (典型)器件到器件扭曲
  • 12ps (典型)输出至输出扭曲
  • 312ps (典型)传输延迟
  • 在3GHz下,差分输出≥ 300mV
  • 为单端输入提供的片上基准电压
  • 开路输入时输出为低电平
  • 引脚兼容于MC100LVEP111 (MAX9311)和MC100EP111 (MAX9313)
  • 提供薄型QFN封装(比LQFP引脚小70%)
MAX9313
1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
MAX9311、MAX9313:功能框图
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
MAX9311EVKIT

MAX9311、MAX9312、MAX9313、MAX9314评估板

特性和优点

  • 刻度的50Ω阻抗:微带线
  • 输入/输出覆铜线长度匹配< 1.5ps
  • LVPECL/LVECL和差分HSTL电源范围
    VCC - VEE = 2.25V - 3.8V
  • 引脚与MC100LVEP111 (MAX9311)兼容
  • 完全组装和测试
  • 产品详情

    MAX9311评估板(EV kit)包括设计用于时钟分配的低扭曲、1至10差分驱动器MAX9311。MAX9311评估板支持高达3GHz的LVECL/LVPECL测试。评估板能够选择两个输入源,并由所选择的输入复现10路相同的差分输出。输入可以是差分或单端信号。利用片上基准电压VBB,可以实现单端输入。

    MAX9311评估板也可用来测评MAX9312, MAX9313和MAX9314。

    MAX9311EVKIT
    MAX9311、MAX9312、MAX9313、MAX9314评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9313的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览