概览
优势和特点
产品详情
MAX9311评估板(EV kit)包括设计用于时钟分配的低扭曲、1至10差分驱动器MAX9311。MAX9311评估板支持高达3GHz的LVECL/LVPECL测试。评估板能够选择两个输入源,并由所选择的输入复现10路相同的差分输出。输入可以是差分或单端信号。利用片上基准电压VBB,可以实现单端输入。
MAX9311评估板也可用来测评MAX9312, MAX9313和MAX9314。
文档
-
MAX9311EVKIT: MAX9311、MAX9312、MAX9313、MAX9314评估板 Data Sheet1900/1/1PDF292K