MAX9312

量产

双路、1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 工作于+2.25V至+3.8V差分HSTL/LVPECL
  • 工作于-2.25V至-3.8V LVECL
  • 30ps (典型)器件到器件扭曲
  • 12ps (典型)输出至输出扭曲
  • 312ps (典型)传输延迟
  • 在3GHz下,差分输出ℹ 300mV
  • 为单端输入提供片上基准电压
  • 输入开路时,输出为低
  • 引脚兼容于MC100LVEP210 (MAX9312)和MC100EP210 (MAX9314)
  • 提供微小的QFN封装(比LQFP引脚小70%)

MAX9312/MAX9314是低扭曲、双路1:5差分驱动器,设计用于时钟和数据分配。这些器件接受两路输入。每个输入再生5路差分输出。差分输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片上VBB电源接到一个输入端作为参考电压即可。

MAX9312/MAX9314具有较低的器件到器件扭曲(30ps)和输出到输出扭曲(12ps),尤其适合于通过背板或电路板上的时钟和数据分配。在与差分HSTL和LVPECL信号接口时,这些器件工作在+2.25V至+3.8V的电源范围,能够实现在+2.5V或+3.3V标称电源的系统中,进行高性能的时钟或数据分配。与差分LVECL接口时,这些器件工作在-2.25V至-3.8V的电源范围。

MAX9312的片上VBB参考输出比正电源电压低1.425V。MAX9314提供的片上VBB参考输出比正电源电压低1.32V。

两种器件都提供节省空间的32引脚5mm x 5mm TQFP、5mm x 5mm QFN和工业标准的32引脚7mm x 7mm TQFP封装。

应用

  • 低抖动数据中继器
  • 精密时钟分配

MAX9312
双路、1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
MAX9312、MAX9314:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX9311EVKIT

MAX9311、MAX9312、MAX9313、MAX9314评估板

特性和优点

  • 刻度的50Ω阻抗:微带线
  • 输入/输出覆铜线长度匹配< 1.5ps
  • LVPECL/LVECL和差分HSTL电源范围
    VCC - VEE = 2.25V - 3.8V
  • 引脚与MC100LVEP111 (MAX9311)兼容
  • 完全组装和测试
  • 产品详情

    MAX9311评估板(EV kit)包括设计用于时钟分配的低扭曲、1至10差分驱动器MAX9311。MAX9311评估板支持高达3GHz的LVECL/LVPECL测试。评估板能够选择两个输入源,并由所选择的输入复现10路相同的差分输出。输入可以是差分或单端信号。利用片上基准电压VBB,可以实现单端输入。

    MAX9311评估板也可用来测评MAX9312, MAX9313和MAX9314。

    MAX9311EVKIT
    MAX9311、MAX9312、MAX9313、MAX9314评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9312的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览