MAX9310

量产

1:5时钟驱动器,可选的LVPECL输入与LVDS输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 保证1.0GHz工作频率
  • 8ps输出至输出扭曲
  • 345ps传输延迟
  • 接受LVPECL和差分HSTL输入电平
  • 同步输出使能/禁止
  • 两路可选择的差分输入
  • 2.375V至2.625V电源电压
  • ESD保护:±2kV (人体模型)
  • 输入开路时,输入偏置电阻驱动输出为低
  • MAX9310是一种快速,低扭曲1:5差分驱动器,具有可选的LVPECL/HSTL输入端和LVDS输出端,设计应用于时钟分配。这种器件的特点是具有345ps的极低传输延迟和45.5mA的电源电流。

    MAX9310工作在2.375V至2.625V电源范围,适用于2.5V系统。通过2:1输入多路复用器,选择两路差分输入中的一路。输入选择是由CLKSEL引脚控制,这种器件也具有同步使能功能。

    MAX9310提供节省空间的20引脚TSSOP封装,可工作在-40°C至+85°C的宽温度范围。

    应用

    • 自动测试设备(ATE)
    • 局端背板时钟分配
    • 数据和时钟驱动器与缓冲器
    • DSLAM
    • 无线基站

    MAX9310
    1:5时钟驱动器,可选的LVPECL输入与LVDS输出
    MAX9310:典型应用电路
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
    扇出缓冲器和分路器 5
    MAX9317 预发布 双路、1:5差分时钟驱动器,带有LVPECL输入与LVDS输出
    MAX9317A 双路、1:5差分时钟驱动器,带有LVPECL输入与LVDS输出
    MAX9317B 双路、1:5差分时钟驱动器,带有LVPECL输入与LVDS输出
    MAX9317C 双路、1:5差分时钟驱动器,带有LVPECL输入与LVDS输出
    MAX9315 量产 1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9310的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览