MAX9317C

双路、1:5差分时钟驱动器,带有LVPECL输入与LVDS输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 保证1.0GHz工作频率
  • 145ps (最大)输出至输出扭曲
  • 5ps输出至输出扭曲
  • 330ps传输延迟(从CLK_至Q_)
  • 工作电压2.375V至2.625V (MAX9317/MAX9317A)
  • 工作电压3.0V至3.6V (MAX9317B/MAX9317C)
  • ESD保护:±2kV (人体模型)
  • 内置50Ω输入终端电阻(MAX9317A/MAX9317C)
  • MAX9317C
    双路、1:5差分时钟驱动器,带有LVPECL输入与LVDS输出
    MAX9317、MAX9317A、MAX9317B、MAX9317C:功能框图
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
    扇出缓冲器和分路器 5
    MAX9310 量产 1:5时钟驱动器,可选的LVPECL输入与LVDS输出
    MAX9310A 量产 1:5时钟驱动器,可选择LVPECL输入/单端输入与LVDS输出
    MAX9315 量产 1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
    MAX9311 量产 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
    MAX9313 过期 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9317C的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览