MAX86176

量产

超低功耗、光学PPG和单导联ECG AFE

支持HR、心颤以及脉搏波传导时间检测,适用于可穿戴健康应用

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

PPG (MAX86176)

  • 完备的双通道、光学数据采集系统
  • 使可穿戴设备以超低功耗工作
    • 光学读数通道< 11μA (典型值) @ 25fps
    • 14.6μs至117.1μs ADC积分时间
    • 低关断电流< 1μA (典型值)
  • 平均(Avg)模式和片外滤波时的信噪比(SNR)高达110dB
  • 支持1fps至2kfps帧率
  • 高分辨率、20位电荷积分ADC
  • < 50pARMS超低暗电流噪声
  • 优异的环境光检测范围和抑制能力
  • 环境光电二极管电流> 100μA
  • 环境光抑制> 90dB @ 120Hz (Avg > 2)

    ECG (MAX86176/MAX30005)

    • 临床级ECG AFE,带有高分辨率ADC
    • 15.6 ENOB,0.6μVRMS噪声 @ 0.05Hz至40Hz
    • 极低的输入偏置电流(-40°C至+85°C)
      • 233fARMS输入电流噪声(0.05Hz至40Hz,TA = +25°C)
    • 全差分输入结构,CMRR > 110dB @电网频率
    • 高输入阻抗:> 1GΩ,支持极低的共模至差模转换
    • ±1300mV (1.8V典型值)高直流偏压允许使用较宽范围的电极
    • 较高的交流动态范围:> 90mVP-P,有助于防止运动时发生饱和
    • ECG生物电势通道可用于部分EEG应用>
      • 低输入参考电压和电流噪声,允许使用小面积干电极>
      >

    系统

    • 0.5μA (典型值)关断电流
    • 256字FIFO,用于ECG和PPG
    • 来自于专用信号通路的真同步ECG和PPG数据
    • 2个完全可配置中断
    • 高速SPI接口或I2C接口
    • 小尺寸2.728mm x 2.708mm WLP封装
MAX86176
超低功耗、光学PPG和单导联ECG AFE
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 1

技术文章 1

申请保密协议

Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模数转换器(ADC) 3
MAX86171 量产 业内一流的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE可用于可穿戴健康设备
MAX86170A 推荐用于新设计 出色的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE,助力实现可穿戴健康
MAX86170B 量产 低噪声AFE可用于脉搏血氧仪和心率传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX86176EVSYS

MAX86176评估套件

特性和优点

  • 评估MAX86176的便利平台
  • 提供便于连接的测试点
  • 实时监测和绘制图形
  • 支持数据记录
  • 支持Bluetooth™ LE
  • Windows® 10兼容的GUI软件
  • 有助于IEC 60601-2-47合规性试验

产品详情

MAX86176评估套件(EV kit)提供评估MAX86176功能和特性的平台,器件支持光电容积脉搏波法(PPG)和心电图(ECG)测量。评估套件支持灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速了解如何根据特定应用配置和优化MAX86176。

MAX86176为完备的PPG和ECG模拟前端方案,包括两路光学读数通道和一路单导联ECG通道,二者可同时工作。光学读数通道支持多达6颗LED和4个光敏二极管输入。

MAX86176评估套件包括两块电路板。MAXSENSORBLE_HEADER_EVKIT_A为微控制器(MCU)电路板,MAX86176_EVKIT_A为传感器电路板,包含MAX86176。为了支持PPG和ECG测量能力,传感器板还包含3颗LED (红、绿和IR)、3只分立式光敏二极管(Vishay VEMD8080)、一个由3颗LED/1个光敏二极管组成的模块(Osram SFH7050),以及ECG通道的元件配置。评估套件可使用USB-C至USB-A电缆,通过连接到PC的USB口供电,或者由LiPo电池供电。评估套件通过Cypress USB Bluetooth LE转换器进行蓝牙数据传输。评估套件已安装最新的固件,但配有编程电路板MAXREFDES100HDK,以便在需要时修改固件。

应用

  • ECG (MAX86176/MAX30005):生物安全认证和特定ECG应用
  • ECG (MAX86176/MAX30005):胸带心率监测仪,适合健身应用
  • ECG (MAX86176/MAX30005):单导联监护仪,支持心房颤动(AFib)和其他心率不齐
  • ECG (MAX86176/MAX30005):单导联无线贴片,用于家庭/医院监护
  • PPG (MAX86176):经过优化的性能,用于检测心率、血氧饱和度(SpO2)、肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2)、身体含水量
  • PPG (MAX86176):适用于手腕、手指、耳朵及其他部位
  • PPG (MAX86176):可穿戴设备,支持健身、健康和医疗应用,具有临床级精度
  • PPG-ECG SYNC (MAX86176):完全同步PPG和ECG信号通路,适合PTT测量

MAX86176EVKIT

MAX86176评估套件

特性和优点

  • 用于评估MAX86176的便利平台
  • 易于接触测试点
  • 实时监控和绘图
  • 数据记录功能
  • Bluetooth™ LE
  • 兼容Windows® 10的GUI软件
  • 便于进行IEC 60601-2-47合规性测试

 


如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。
要申请获取NDA,请点击此处

产品详情

MAX86176评估套件(EV套件)提供平台来评估具有光电容积脉搏波(PPG)和心电图(ECG)测量功能的MAX86176的功能和特性。该评估套件能够采用灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速学习如何配置和优化他们应用中的MAX86176。

MAX86176是一款完整的PPG和ECG模拟前端解决方案,由两个光学读出通道和一个单导联ECG通道组成,这些通道能同时运行。光学读出通道支持多达6个LED和4个光学二极管输入。

MAX86176评估套件包含两块电路板。MAXSENSORBLE_EVKIT_B是微控制器(MCU)板,MAX86176_EVKIT_A则是包含MAX86176的传感器板。为了使能PPG和ECG测量功能,该传感器板还包含3个LED(红色、绿色和红外光)、3个独立的光电二极管(Vishay VEMD8080)、3 LED、1个光电二极管模块(Osram SFH7050),以及ECG通道上的组件配置。该评估套件可以使用USB-C至USB-A电缆连接至PC,由PC供电,或者由LiPo电池供电。该评估套件使用Windows自带的Bluetooth® (Win BLE)与MAX86176GUI(已安装在用户系统中)通信。该评估套件配备最新固件,但集成可编程电路板MAXDAP-TYPE-C,以防需要更换固件。

应用

  • PPG (MAX86176):适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备,具有临床准确性
  • PPG (MAX86176):适合手腕、手指、耳朵和其他位置
  • PPG (MAX86176):提供优化性能,用于检测心率、氧饱和度(SpO2)、肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2),以及人体的水合作用
  • ECG (MAX86176/MAX30005): 单导联事件监测器,用于心房颤动(AFib)和其他心律失常检测
  • ECG (MAX86176/MAX30005):单导联无线贴片,用于居家/医院内监测
  • ECG (MAX86176/MAX30005):胸带心率监测器,用于健身应用
  • ECG (MAX86176/MAX30005): 生物特征验证和ECG按需诊断应用
  • PPG-ECG SYNC (MAX86176):完全同步的PPG和ECG信号路径,用于进行PTT测量

MAX30005EVKIT

MAX30005评估套件

特性和优点

  • 用于评估MAX30005的便利平台
  • 易于接触测试点
  • 实时监控和绘图
  • 数据记录功能
  • 低功耗蓝牙
  • 兼容Windows® 10的GUI软件
  • 便于进行IEC 60601-2-47合规性测试

产品详情

MAX30005评估套件(EV套件)提供了一个评估MAX30005心电图(ECG)测量功能和特性的平台。该评估套件包含灵活的硬件和软件配置,可帮助用户快速了解如何针对自己的应用配置和优化MAX30005。MAX30005是一个具有单导联ECG通道的完整ECG模拟前端解决方案,配备EMI滤波、内部导联偏置、AC和DC导联脱离检测、超低功耗导联检测、校准电压和右腿驱动功能。

MAX30005评估套件包含两块电路板;MAXSENSORBLE_EVKIT_B是微控制器(MCU)板,MAX30005_EVKIT_B则是包含MAX30005的传感器板。该评估套件可以使用USB-C至USB-A电缆连接至PC,由PC供电,或者由Li-Po电池供电。该评估套件通过Bluetooth® (WIN BLE)与MAX86176_MAX30005 GUI(应安装在用户系统中)进行通信。该评估套件配备最新固件,但集成可编程电路板MAXDAP-TYPE-C,以防需要更换固件。

MAX30005 EVK PCB旨在为MAX30005演示提供充分的灵活性。由于具有这种灵活性,MAX30005在该PCB上运行时可能无法达到数据手册中的所有性能规格。

 

应用

  • PPG (MAX86176): 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备,具有临床准确性
  • PPG (MAX86176): 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
  • PPG (MAX86176): 提供优化性能,用于检测心率、氧饱和度(SpO2)、肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2),以及人体的水合作用
  • ECG (MAX86176/MAX30005): 单导联事件监测器,用于心房颤动(AFib)和其他心律失常检测
  • ECG (MAX86176/MAX30005): 单导联无线贴片,用于居家/医院内监测
  • ECG (MAX86176/MAX30005): 胸带心率监测器,用于健身应用
  • ECG (MAX86176/MAX30005): 生物特征验证和ECG按需诊断应用
  • PPG-ECG SYNC (MAX86176): 完全同步的PPG和ECG信号路径,用于进行PTT测量

MAX86176EVSYS
MAX86176评估套件
MAX86176EVKIT
MAX86176评估套件
MAX30005EVKIT
MAX30005评估套件

参考电路

Health Sensor Platform 3.0
MAXREFDES104 参考设计

健康传感器平台3.0

特性和优点

特性

  • 光学体积描记法 (PPG)
  • 生物电势测量 (ECG)
  • 皮肤温度测量
  • 嵌入式心率 (HRM) 和血样饱和度 (SpO2) 算法
  • 运动和加速
  • 可穿戴设备外形规格

配件清单

  • 组装完整的可穿戴设备
  • BLE USB 加密狗 (CY5677)
  • USB-A 转 USB-C 线缆
  • USB-A 转 Micro-USB 线缆
  • 编程器板 (MAXDAP-USB-C)

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 02:35
    MAXREFDES104: Health Sensor Platform 3.0
MAXREFDES104
健康传感器平台3.0
Health Sensor Platform 3.0
Health Sensor Platform 3.0
Health Sensor Platform 3.0
Heart Rate
MAXREFDES104 Block Diagram
MAXREFDES104
ECG chart

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX86176的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览