MAX7428
过期标准清晰度、视频重建滤波器及缓冲器
低成本、高性能、标准定义视频重建滤波器和缓冲器
概述
- 理想用于NTSC、PAL和SDTV的CVBS、Y/C (S视频)和RGB (YPbPr)输出
- 6阶连续时间低通滤波器
- 驱动两路150Ω视频负载
- 四级通带高频提升控制
- 输入2:1复用器
- 输出禁止
- 滤波器旁路
- +5V单电源
- 细小的8引脚SOT23封装(MAX7428)、10引脚µMAX封装(MAX7430)和14引脚TSSOP封装(MAX7432)
MAX7428/MAX7430/MAX7432滤波器可取代标准的分立式滤波器和缓冲器,具有更低的成本和更高的性能。MAX7428/MAX7430/MAX7432非常适合于抗混叠和DAC视频信号的平滑,由数字数据流重建模拟视频信号。这些器件只需单一+5V电源,滤波器的截止频率按照NTSC、PAL和标清数字电视(SDTV)的视频信号要求进行了优化。MAX7428/MAX7430/MAX7432采用Maxim单引脚总线(MSPB™)接口,以数字方式控制通道选择(IN_A或IN_B),调节高频提升,旁路滤波器,配置亮度与色度操作,并控制输出禁止模式。MAX7428单通道滤波器适用于复合视频信号(CVBS)。MAX7430双滤波器专为S视频(Y/C)应用而优化。MAX7432三滤波器专为分量(YPbPr或内嵌同步的RGB)视频信号而优化。MAX7428采用细小的8引脚SOT23封装,MAX7430采用超小型10引脚µMAX®封装,MAX7432采用14引脚TSSOP封装。MAX7428/MAX7430/MAX7432完全额定于整个-40°C至+85°C的宽温范围。
应用
- 便携式摄像机
- DVD播放器
- 硬盘记录仪
- 机顶盒
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7428的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论