MAX7356

量产

1至8路I²C总线开关/复用器,带有总线闭锁检测、隔离和报警指示

业内仅有的I²C开关,提供总线闭锁检测、隔离和报警指示

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 总线锁定检测和隔离(MAX7357、MAX7358)
  • 通知主机检测锁定(MAX7357、MAX7358)
  • 保留故障诊断信息(MAX7357、MAX7358)
  • 双功能、/RST/或/INT提供锁定通知和硬件复位 (MAX7357、MAX7358)
  • /RST输入复位I²C接口(MAX7358)
  • 3路地址控制输入
  • 低RON开关
  • 逻辑电平转换
  • 低于0.1µA (典型值)待机电流
  • 支持热插入
  • 100kbps标准模式或400kbps快速模式I²C接口
  • 地址转换允许多个设备使用同一ID
  • 可承受5.5V输入
  • 2.3V至5.5V电源
MAX7356
1至8路I²C总线开关/复用器,带有总线闭锁检测、隔离和报警指示
MAX7356/MAX7357/MAX7358:典型工作电路
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
模拟开关与多路复用器 3
MAX7369 量产 4通道I²C开关/复用器
MAX7368 量产 4通道I²C开关/复用器
MAX7367 量产 4通道I²C开关/复用器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX7358EVKIT

MAX7356、MAX7357和MAX7358评估板

特性和优点

  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电
  • 无铅并符合RoHS标准的封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7358评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估8通道I²C接口开关/复用器MAX7358。该评估板还包括Windows® 2000/XP以及Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用来验证MAX7358的性能。

MAX7358评估板上带有USB接口,允许通过PC访问MAX7358的内部寄存器,并由USB为评估板提供电源。

MAX7358评估板PCB安装了MAX7358EUG+。通过替换MAX7358 (U1),该评估板还可评估MAX7356和MAX7357。评估与之引脚兼容的MAX7356EUG+或MAX7357EUG+时,请与工厂联系,以获得免费样片。

应用

  • 基站
  • 过程控制与自动控制设备
  • 网络设备
  • RAID
  • 服务器
  • SFP控制接口

MAX7358EVKIT
MAX7356、MAX7357和MAX7358评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7356的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览