MAX6581
量产精度为±1°C的8通道温度传感器
有效降低成本和空间(可监测多达7个外部温度点及其管芯温度)
- 产品模型
- 8
概述
- 8个通道用于测量7个远端温度和1个本地温度
- 11位、0.125°C分辨率
- 在+60°C至+100°C温度范围内保持±1°C (最大值)的高精度(远端通道)
- -64°C至+150°C远端温度测量范围
- 可编程的低温/高温报警
- SMBus/I²C兼容接口
- 两个漏极开路报警输出(/ALERT和/OVERT)
- 在所有远端通道提供电阻抵消功能
MAX6581高精度、多通道温度传感器能够监测其自身温度和7个外部连接成二极管的晶体管温度。所有温度通道具有可编程报警输出和过热保护门限。当某个通道的测量温度超出门限值时,状态寄存器的相应状态位被置位。根据状态寄存器的状态位触发两个漏极开路报警输出(/ALERT和/OVERT)。
所有通道提供电阻抵消功能,用于补偿电路板引线及温度二极管的等效串联电阻。
2线串行接口按照SMBus通信协议(写字节、读字节、发送字节和接收字节)读取温度数据并编程报警门限值。
MAX6581工作在-40°C至+125°C温度范围,提供24引脚、4mm × 4mm薄型QFN封装,带有裸焊盘。
应用
- 数据通信
- 台式计算机
- 笔记本电脑
- 服务器
- 工作站
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6581TG98+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX6581TG98+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX6581TG9A+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX6581TG9A+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX6581TG9C+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX6581TG9C+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX6581TG9E+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX6581TG9E+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6581的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论