MAX5894
过期14位、500Msps、插值与调制、双路DAC,CMOS输入
概述
- fOUT = 61.44MHz时,具有74dB的ACLR (单载波WCDMA)
 - 满足3G UMTS、cdma2000®、GSM频谱模板(fOUT = 122MHz)
 - fOUT = 16MHz时,噪声谱密度 = -154dBFS/Hz
 - 在低IF频率(10MHz)时,SFDR为91dBc
 - 在高IF频率(50MHz)时,SFDR为88dBc
 - 低功率:886mW (fCLK = 250MHz)
 - 用户可设置
- 可选择2倍,4倍或8倍插值滤波器
- < 0.01dB的通带纹波
 - > 99dB的阻带抑制
 
 - 可选择实数或复数调制模式
 - 调制器LO频率可选:关断、fIM/2或fIM/4
 - 输出滤波器可选:低通或高通
 - 通道增益和失调可调
 
 - 可选择2倍,4倍或8倍插值滤波器
 - 可提供评估板(请定购MAX5894EVKIT)
 
MAX5894可编程内插调制、500Msps、双路数模转换器(DAC)具有极佳的动态性能,优化于高性能、宽带、单载波传输应用。该器件内部集成了2倍/4倍/8倍可选的插值滤波器、数字正交调制器和双路14位高速DAC。在30MHz输出频率和500Msps刷新速率下,频带内SFDR为86dBc,功耗仅为1.1W。在61.44MHz输出频率时,该器件还为双载波WCDMA提供73dB的ACLR。
可选择的插值滤波器允许较低的输入数据率,同时利用DAC的高刷新速率。这些线性相位插值滤波器降低了对重建滤波器的要求,并改善了通带动态性能。独立的失调和增益编程能力使用户能够校准本振(LO)馈通,以及由模拟正交调制器产生的旁瓣抑制误差。
MAX5894具有fIM/4数字镜频抑制调制器,该调制器产生的正交调制IF信号可送至模拟I/Q调制器完成上变频。数字调制器的另一调制模式可将信号变频到fIM/2或fIM/4镜频对儿。
MAX5894具有标准1.8V CMOS、3.3V容限的数据输入总线,易于实现接口连接。通过3.3V SPI™接口实现模式配置。可编程模式包括:2倍/4倍/8倍可选择的插值滤波器,fIM/2、fIM/4或无数字正交调制(具有镜频抑制),通道增益和失调调节,以及偏移二进制或二进制补码数据接口。
同时还提供引脚兼容的12位和16位器件。关于12位版本的器件请参考MAX5893数据资料,而16位版本的器件请参考MAX5895数据资料。
应用
- 模拟正交调制系统
 - 基站:3G UMTS、CDMA和GSM
 - 宽带电缆基本结构
 - 宽带无线发送器
 - 仪表与自动测试设备(ATE)
 
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5894的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论