MAX5893
最后购买期限12位、500Msps、插值与调制、双路DAC,CMOS输入
- 产品模型
 - 2
 
概述
- fOUT = 61.44MHz时,72dB的ACLR (单载波WCDMA)
 - 符合3G UMTS、cdma2000®、GSM频谱屏蔽(fOUT = 122MHz)
 - fOUT = 16MHz时,噪声谱密度 = -151dBFS/Hz
 - 低IF频率(10MHz),SFDR为90dBc
 - 高IF频率(50MHz),SFDR为86dBc
 - 低功耗:511mW (fCLK = 100MHz)
 - 用户可编程
- 可选2倍、4倍、8倍内插滤波器
- < 0.01dB通带波纹
 - > 99dB阻带抑制
 
 - 可选实或复调制器
 - 调制器LO频率可选:OFF、fIM/2、fIM/4
 - 输出滤波器可选:低通或高通
 - 通道增益和失调可设
 
 - 可选2倍、4倍、8倍内插滤波器
 - 可提供评估板(请定购MAX5895EVKIT)
 
MAX5893可编程内插与调制500Msps双路数模转换器(DAC)具有极佳的动态性能,针对高性能宽带单载波传输进行了优化。该器件集成一个2倍/4倍/8倍可选内插滤波器,一个数字正交调制器和双路12位高速DAC。在30MHz输出频率和500Msps刷新速率下,带内SFDR为84dBc,功耗为1.1W。输出频率为61.44MHz,器件可为单载波WCDMA提供72dB的ACLR。
可选内插滤波器允许低速数据输入,同时利用DAC的高刷新速率。这些线性相位内插滤波器降低了对重构滤波器的要求,增强了通带动态性能。独立的失调和增益编程能力使用户能够校准本振(LO)馈通,以及由模拟正交调制器造成的边带抑制误差。
MAX5893的fIM/4数字镜频抑制调制器产生的正交调制IF信号可送至模拟I/Q调制器完成上变频。该数字调制器的另一种模式可将信号调制至fIM/2或fIM/4,但产生一对镜频。
MAX5893的标准1.8V CMOS、3.3V容限数据输入总线便于对外接口。3.3V SPI™接口用于模式设置。可编程的模式包括2倍/4倍/8倍内插滤波器,fIM/2、fIM/4或关闭数字正交调制与镜频抑制,通道增益和失调设置,以及失调的二进制或二的补码数据接口。
同时还提供引脚兼容的14位和16位器件。关于14位版本的器件请参考MAX5894数据资料,而16位版本的器件请参考MAX5895数据资料。
应用
- 模拟正交调制系统
 - 基站:3G UMTS、CDMA和GSM
 - 宽带电缆基本结构
 - 宽带无线发送器
 - 仪表与自动测试设备(ATE)
 
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| MAX5893EGK+D | 68-LFCSP-10X10X0.85 | ||
| MAX5893EGK+TD | 68-LFCSP-10X10X0.85 | 
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN | 
|---|---|---|
| 
                                                            10月 25, 2016 - 1622 ASSEMBLY  | 
                                                    ||
| MAX5893EGK+D | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5893的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论