MAX5882

不推荐用于新设计

14位、4.6Gsps电缆下行RF直接合成DAC

RF-DAC使数字上转换器DOCSIS 3.0兼容Edge QAM设备、CMTS和CCAP

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4.6Gsps输出刷新率
    • 直接合成RF输出,47MHz至1003MHz
    • 不会将HD3混叠到电缆频带
  • 业内领先的DOCSIS 3.0噪底指标
    • -70dBc @ fOUT = 900MHz,8通道(256 QAM)
    • -66dBc @ fOUT = 900MHz,16通道(256 QAM)
    • -62dBc @ fOUT = 900MHz,32通道(256 QAM)
    • -57dBc @ fOUT = 500MHz,128通道(256 QAM)
  • 9dBm (CW)高输出功率
    • 支持低功耗设计
  • 4:1多路复用LVDS输入
    • 每个端口高达1150Mwps
    • 双数据率(DDR)模式
  • 片上DLL用于同步输入数据
  • 奇偶校验错误标识
  • 内部50Ω差分输出匹配电阻
  • 输入寄存器扫描模式
  • 紧凑的17mm × 17mm、256引脚CSBGA封装
  • 备有评估板(定购MAX5882EVKIT+)
MAX5882
14位、4.6Gsps电缆下行RF直接合成DAC
MAX5882 Functional Diagram
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
MAX5882EVKIT

MAX5882评估板

特性和优点

  • 评估MAX5882
  • 4.6Gsps最大更新率
  • 经过验证的12层PCB设计
  • 单端时钟接口
    • 2.3GHz最大时钟速率
  • 单端DAC输出接口
    • 宽带输出变压器
    • 支持50MHz至2GHz以上
  • 板载1.25V基准电路
  • 板载2分频数据时钟分频器
    • 降低频率,配合FPGA/ASIC使用
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX5882评估套件(EV kit)包含单片MAX5882 14位、4.6Gsps电缆下行、直接RF合成数/模转换器(DAC)。评估板包括变压器电路,用于将差分DAC输出转换为单端50Ω信号。也提供板载3变压器电路,将单端50Ω时钟源转换为MAX5882要求的平衡、50%占空比、100Ω差分源。

MAX5882评估板采用两个SAMTECH Q Strip® (QSH)连接器,用于数字接口。评估套件包括适配器电路板,将QSH接口转换为FPGA Mezzanine连接器(FMC)。FMC连接器常见于商用(COTS) FPGA评估板,例如Xilinx© Virtex®-7 VC707评估套件。

MAX5882评估套件由基于VC707 FPGA电路板的MUXDAC数据源支持,后者为评估MAX5882所需的数字信号提供了非常有用的工具。更多信息请参考MUXDAC数据源用户指南。

应用

  • 广播级视频调制器
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • DOCSIS兼容Edge QAM设备
  • 视频点播(VOD)

MAX5882EVKIT
MAX5882评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5882的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览