MAX5876

推荐用于新设计

12位、250Msps、高动态性能、双路DAC,LVDS输入

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 250Msps输出刷新频率
  • fOUT = 16MHz时,噪声谱密度 = -154dBFS/Hz
  • 优异的SFDR和IMD性能
    • fOUT = 16MHz时,SFDR = 75dBc (至奈奎斯特频率)
    • fOUT = 80MHz时,SFDR = 71dBc (至奈奎斯特频率)
    • fOUT = 10MHz时,IMD = -87dBc
    • fOUT = 80MHz时,IMD = -73dBc
  • fOUT = 61MHz时,ACLR = 75dB
  • 2mA至20mA满量程输出电流
  • LVDS兼容数字和时钟输入
  • 片上+1.20V带隙基准
  • 功耗仅287mW
  • 紧凑的68引脚QFN-EP封装(10mm x 10mm)
  • 提供评估板(MAX5878EVKIT)

MAX5876是先进的12位、250Msps、双路数模转换器(DAC)。这款DAC能够满足性能要求苛刻的信号合成应用,如无线基站和其它通信应用。该双路DAC采用+3.3V和+1.8V电源供电,具有无与伦比的动态性能,如fOUT = 16MHz时无杂散动态范围(SFDR)达75dBc。支持250Msps的刷新速率,功耗仅为287mW。

MAX5876采用电流导引结构,可支持2mA至20mA满量程输出电流范围,允许0.1VP-P至1VP-P的差分输出电压摆幅。器件内部集成+1.2V带隙基准和控制放大器,确保高精度和低噪声特性。单独的基准输入(REFIO)允许使用外部基准源,以实现最佳灵活性,并提高增益精度。

MAX5876的时钟输入可接收LVDS和LVPECL兼容电平。器件具有交错数据输入,允许单路LVDS总线支持双路DAC。MAX5876采用带有裸露焊盘(EP)的68引脚QFN封装,工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。

欲查找与MAX5877引脚兼容的12位和16位版本,请分别参考MAX5877MAX5878的数据资料。与MAX5876功能兼容的CMOS接口版本,请参考MAX5873的数据资料。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 基站:单载波UMTS、CDMA、GSM
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 通信:固定宽带无线接入、点到点微波通信
  • 直接数字合成器(DDS)
  • 仪表

MAX5876
12位、250Msps、高动态性能、双路DAC,LVDS输入
MAX5876:引脚配置
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
MAX5876EVKIT

MAX5876、MAX5877和MAX5878评估板

特性和优点

  • 快速评估与性能测试
  • LVDS兼容输入
  • SMA同轴连接器,用于连接时钟输入与模拟输出
  • 板上提供外部1.25V电压基准电路
  • 50Ω匹配时钟输入和模拟输出信号线
  • 单端至差分时钟信号转换电路
  • 差分电流至单端电压输出转换电路
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX5876/MAX5877/MAX5878评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板(PCB),包含评估MAX5876/MAX5877/MAX5878数模转换器(DAC)性能所需的所有元件。MAX5876 (12位)/MAX5877 (14位)/MAX5878 (16位)是具有交错LVDS输入的250Msps、双路DAC,集成1.2V电压基准和差分电流输出。评估板采用LVDS兼容数字数据输入和单端时钟输入,由3.3V/1.8V双路电源供电,可实现简单的电路板工作。MAX5876/MAX5877/MAX5878评估板同时包含外部1.25V电压基准电路,可用于驱动MAX5876/MAX5877/MAX5878输入基准电压引脚。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 通信:固定宽带无线接入、点到点微波通信
  • 直接数字合成器(DDS)设备

MAX5877EVKIT

MAX5876、MAX5877和MAX5878评估板

特性和优点

  • 快速评估与性能测试
  • LVDS兼容输入
  • SMA同轴连接器,用于连接时钟输入与模拟输出
  • 板上提供外部1.25V电压基准电路
  • 50Ω匹配时钟输入和模拟输出信号线
  • 单端至差分时钟信号转换电路
  • 差分电流至单端电压输出转换电路
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX5876/MAX5877/MAX5878评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板(PCB),包含评估MAX5876/MAX5877/MAX5878数模转换器(DAC)性能所需的所有元件。MAX5876 (12位)/MAX5877 (14位)/MAX5878 (16位)是具有交错LVDS输入的250Msps、双路DAC,集成1.2V电压基准和差分电流输出。评估板采用LVDS兼容数字数据输入和单端时钟输入,由3.3V/1.8V双路电源供电,可实现简单的电路板工作。MAX5876/MAX5877/MAX5878评估板同时包含外部1.25V电压基准电路,可用于驱动MAX5876/MAX5877/MAX5878输入基准电压引脚。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 通信:固定宽带无线接入、点到点微波通信
  • 直接数字合成器(DDS)设备

MAX5878EVKIT

MAX5876、MAX5877和MAX5878评估板

特性和优点

  • 快速评估与性能测试
  • LVDS兼容输入
  • SMA同轴连接器,用于连接时钟输入与模拟输出
  • 板上提供外部1.25V电压基准电路
  • 50Ω匹配时钟输入和模拟输出信号线
  • 单端至差分时钟信号转换电路
  • 差分电流至单端电压输出转换电路
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX5876/MAX5877/MAX5878评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板(PCB),包含评估MAX5876/MAX5877/MAX5878数模转换器(DAC)性能所需的所有元件。MAX5876 (12位)/MAX5877 (14位)/MAX5878 (16位)是具有交错LVDS输入的250Msps、双路DAC,集成1.2V电压基准和差分电流输出。评估板采用LVDS兼容数字数据输入和单端时钟输入,由3.3V/1.8V双路电源供电,可实现简单的电路板工作。MAX5876/MAX5877/MAX5878评估板同时包含外部1.25V电压基准电路,可用于驱动MAX5876/MAX5877/MAX5878输入基准电压引脚。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 通信:固定宽带无线接入、点到点微波通信
  • 直接数字合成器(DDS)设备

MAX5876EVKIT
MAX5876、MAX5877和MAX5878评估板
MAX5877EVKIT
MAX5876、MAX5877和MAX5878评估板
MAX5878EVKIT
MAX5876、MAX5877和MAX5878评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5876的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览