MAX5874
量产14位、200Msps、高动态性能、双路DAC,CMOS输入
- 产品模型
- 1
概述
- 200Msps输出刷新频率
- fOUT = 16MHz时,噪声谱密度 = -160dBFS/Hz
- 优异的SFDR和IMD性能
- fOUT = 16MHz时,SFDR = 78dBc (至奈奎斯特频率)
- fOUT = 80MHz时,SFDR = 74dBc (至奈奎斯特频率)
- fOUT = 10MHz时,IMD = -86dBc
- fOUT = 80MHz时,IMD = -74dBc
- fOUT = 61MHz时,ACLR = 75dB
- 2mA至20mA满量程输出电流
- CMOS兼容数字和时钟输入
- 片上1.2V带隙基准
- 功耗仅260mW
- 68引脚QFN-EP封装
- 提供评估板(MAX5875EVKIT)
MAX5874是先进的14位、200Msps、双路数模转换器(DAC)。这款DAC能够满足性能要求苛刻的信号合成应用,如无线基站和其它通信应用。该双路DAC采用3.3V和1.8V电源供电,具有无与伦比的动态性能,如fOUT = 16MHz时无杂散动态范围(SFDR)达78dBc。支持200Msps的刷新速率,功耗仅为260mW。
MAX5874采用电流导引结构,支持2mA至20mA满量程输出电流范围,允许0.1VP-P至1VP-P的差分输出电压摆幅。器件内部集成1.2V带隙基准和控制放大器,确保高精度和低噪声特性。单独的基准输入(REFIO)允许使用外部基准源,以实现最佳灵活性,并提高增益精度。
MAX5874的数字和时钟输入接收3.3V CMOS电平。该器件具有灵活的输入数据总线,支持双端口输入或者单个交错数据端口。MAX5874采用带有裸露焊盘(EP)的68引脚QFN封装,工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
欲查找与MAX5874引脚兼容的12位和16位版本,请分别参考MAX5873和MAX5875的数据资料。与MAX5874功能兼容的CMOS接口版本,请参考MAX5877的数据资料。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
- 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
- 通信:固定宽带无线接入、点到点微波通信
- 直接数字合成器(DDS)
- 仪表
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5874EGK+D | 68-LFCSP-10X10X0.85 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 25, 2016 - 1622 ASSEMBLY |
||
| MAX5874EGK+D | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5874的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论