MAX5860

不推荐用于新设计

可升级高密度下行电缆QAM调制器

极低功耗、高度集成、符号转QAM RF方案:45mW/QAM,12mm x 17mm BGA

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成式下行电缆QAM调制器
    • 高密度:可升级至128路QAM信道
      • 工厂预设32、48、64、96或128 QAM信道
      • 以8 QAM步长进行现场升级*
    • 14位、4.6Gsps RF-DAC
    • 符合DOCSIS 3.0 DRFI标准
  • 高度灵活性和可配置
    • RRC滤波器支持ITU-T J.83 Annex A、B和C
    • 1MHz至8MHz信道带宽
    • 4个192MHz模块支持全载波捷变
    • 950MHz输出带宽模块捷变
    • 可重新配置,无需中断服务
    • 输入符号率:1Msym/s至7.14Msym/s
    • 每个信道可独立设置
    • 集成QAM映射(16/32/64/128/256-QAM)
    • 支持ITU-T J.83定义的所有星图
    • 四个CMOS输入端口支持多达1024-QAM
  • 附加功能方便RF设计
    • 可编程数字预失真
    • 9dBm (CW)高DAC输出功率,省去前置放大器
  • 低功耗、紧凑解决方案
    • 5.7W @ 128路(6MHz) QAM,fS = 4.6Gsps
    • 12mm x 17mm、280焊球FCBGA封装
MAX5860
可升级高密度下行电缆QAM调制器
MAX5860 Simplified Block Diagram MAX5860 Block Diagram
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
数模转换器(DAC) 2
MAX5862 不推荐用于新设计 高密度下行电缆QAM调制器
MAX5880 不推荐用于新设计 高密度下行电缆QAM调制器和数字上变频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5860的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览