MAX5582

量产

带缓冲、快速建立、四通道、12/10/8位、电压输出DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3µs (最大值)的12位建立时间至0.5 LSB
  • 4通道、12/10/8位串行DAC,采用TSSOP封装
  • 12位分辨率时,达到±1 LSB (最大值)的INL和DNL
  • 两个用户可编程的数字I/O端口
  • +2.7V至+5.25V的单模拟电源
  • +1.8V至AVDD的数字电源
  • 20MHz、3线、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容的串行接口
  • 由PU引脚设置的上电无尖峰输出:零、中间值和满量程等输出
  • 单位增益或激励检测结构的输出缓冲器
MAX5582
带缓冲、快速建立、四通道、12/10/8位、电压输出DAC
MAX5580、MAX5581、MAX5582、MAX5583、MAX5584、MAX5585:引脚配置
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
MAX5581EVKIT

MAX5580、MAX5581、MAX5582、MAX5583、MAX5584和MAX5585评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows® 98/2000/XP兼容的评估软件
  • 通过按钮开关方便地对UPIO_进行测试
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX5581评估系统(EV system)是一个完整的4通道、12位数据发生系统。MAX5581评估系统(MAX5581EVCMODU)由MAX5581评估板(EV kit)和Maxim公司的CMODUSB控制模块组成。如果用户已有SPI™主机,或之前已购买CMODUSB控制模块,可单独定购评估板(MAX5581EVKIT)。

该评估板上已经安装了MAX5581AETP。如想评估引脚兼容的MAX5580_ETP–MAX5585ETP系列器件,可向厂方申请免费样品。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 自动调谐
  • 数字增益与失调调节
  • 高速并行DAC至串行DAC升级
  • 工业过程控制
  • 微处理器(µP)控制系统
  • 运动控制
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 可编程衰减器
  • 可编程电压及电流源

MAX5581EVCMODU

MAX5580、MAX5581、MAX5582、MAX5583、MAX5584和MAX5585评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows® 98/2000/XP兼容的评估软件
  • 通过按钮开关方便地对UPIO_进行测试
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX5581评估系统(EV system)是一个完整的4通道、12位数据发生系统。MAX5581评估系统(MAX5581EVCMODU)由MAX5581评估板(EV kit)和Maxim公司的CMODUSB控制模块组成。如果用户已有SPI™主机,或之前已购买CMODUSB控制模块,可单独定购评估板(MAX5581EVKIT)。

该评估板上已经安装了MAX5581AETP。如想评估引脚兼容的MAX5580_ETP–MAX5585ETP系列器件,可向厂方申请免费样品。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 自动调谐
  • 数字增益与失调调节
  • 高速并行DAC至串行DAC升级
  • 工业过程控制
  • 微处理器(µP)控制系统
  • 运动控制
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 可编程衰减器
  • 可编程电压及电流源

MAX5581EVKIT
MAX5580、MAX5581、MAX5582、MAX5583、MAX5584和MAX5585评估板/评估系统
MAX5581EVCMODU
MAX5580、MAX5581、MAX5582、MAX5583、MAX5584和MAX5585评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5582的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览