MAX5457
量产立体声音量调节电位器,带有按钮接口
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- SmartWiper控制提供加速滑动端移动
- 内置上拉电阻的去抖按键接口
- 对数变化,2dB抽头步长
- +2.7V至+5.5V单电源供电,或±2.7V双电源供电
- 待机电流低至0.5µA
- 无杂音切换
- 10kΩ端到端固定电阻值
- -90dB静音功能(典型值)
- 上电复位至-12dB滑动端位置
- 每个滑动端都具有32个抽头位置
- 小尺寸16引脚QSOP封装
MAX5456/MAX5457双路、对数变化数字电位器具有简易的按键接口,适合在音频应用中实现音量控制和均衡。每款电位器具有32个抽头并可替代机械式电位器。MAX5456/MAX5457的SPI版本请参考MAX5408–MAX5411数据资料。
MAX5456/MAX5457的数字输入可与瞬时接通单刀/单掷(SPST)按键开关配合工作。每路输入都包括内部去抖电路和一个50kΩ上拉电阻。
每一次按键按下,MAX5456/MAX5457会改变滑动端的设置。Maxim专有的SmartWiper™控制技术无需使用微处理器来提高滑动端的变化速率。如果保持控制输入为低的时间大于1s,则滑动端以4Hz的速率变化,当开关保持闭合4s,则滑动端的变化速率增至16Hz。
MAX5456/MAX5457具有50ppm/°C的端到端温度系数和5ppm/°C的比例温度系数,每个电位器的标称电阻为10kΩ。内置的杂音抑制特性大大降低了滑动端变化时产生的听觉噪声。该系列器件的总谐波失真+噪声(THD+N)典型值为0.01%。
MAX5457带有3按键接口,其中/MODE输入用来切换音量控制与均衡控制模式。LED输出指示音量和均衡模式。MAX5456则具有带独立输入的4按键接口,可实现音量升高/降低控制和左右声道均衡控制。
MAX5456/MAX5457采用16引脚QSOP封装,工作在扩展级(-40°C至+85°C)温度范围内。
应用
- 衰减和均衡立体声信号
- 立体声混音装置
- 立体声音量控制
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5457EEE+ | QSOP | ||
| MAX5457EEE+T | QSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
| MAX5457EEE+ | 量产 | |
| MAX5457EEE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基于放大器的前端 1 | ||
| MAX5406 | 音频处理器,带有按钮接口 | |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5457的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论