MAX525
量产低功耗、四路、12位、电压输出DAC,串行接口
+5V DAC,可配置输出,提供灵活的输出摆幅设置
- 产品模型
- 10
概述
- 四个具有可配置输出放大器的12位DAC
- +5V单电源供电
- 低电源电流:正常工作模式下为0.85mA 关断模式下为10µA
- 采用20引脚SSOP封装
- 上电复位可将所有寄存器和DAC清零
- 能够调用关断前的最后状态
- 与SPI/QSPI和MICROWIRE兼容
- 通过3线串行接口同时或独立控制DAC
- 用户可编程数字输出
MAX525集成了四个低功耗、电压输出、12位数模转换器(DAC)和四个精密输出放大器,采用节省空间的20引脚封装。除了四个电压输出之外,每个放大器的负输入也可供用户使用。这有助于实现特定增益配置、远程检测和高输出驱动能力,因此MAX525非常适合用于工业过程控制应用。其他特性包括软件关断、硬件关断闭锁、将所有寄存器和DAC清零的低电平有效复位、用户可编程逻辑输出和串行数据输出。
每个DAC都有一个双缓冲输入,采用一个输入寄存器后跟一个DAC寄存器的组织形式。16位串行字将数据加载到每个输入/DAC寄存器中。串行接口与SPI™/QSPI™和MICROWIRE™兼容。因此,输入和DAC寄存器可以通过单个软件命令进行独立更新或同时更新。DAC寄存器可以通过3线串行接口同时更新。所有逻辑输入均兼容TTL/CMOS逻辑。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数字增益与失调调节
- 工业过程控制
- 微处理器控制系统
- 运动控制
- 远端工业控制
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX525ACAP+ | SSOP | ||
| MAX525ACAP+T | SSOP | ||
| MAX525AEAP+ | SSOP | ||
| MAX525AEAP+T | SSOP | ||
| MAX525BCAP+ | SSOP | ||
| MAX525BCAP+T | SSOP | ||
| MAX525BCPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX525BEAP+ | SSOP | ||
| MAX525BEAP+T | SSOP | ||
| MAX525BEPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX525的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论