MAX5139
量产低功耗、单通道、16/12位、缓冲电压输出DAC
业内最小的16位DAC,可通过引脚设置上电默认状态为零或中间值
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 16位/12位分辨率,采用3mm x 3mm、16引脚TQFN封装
- 可通过硬件选择,在上电或复位时将DAC输出置于零电位/中点
- 双缓存输入寄存器
- 低电平有效LDAC异步更新DAC输出
- 低电平有效READY轻松实现菊链
- 10ppm/°C高性能内部基准
- 整个工作条件下保证单调性
- +2.7V至+5.25V较宽的供电电压范围
- 满摆幅缓冲输出
- 低增益误差(低于±0.5% FS)和失调(低于±10mV)
- 30MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
- 带滞回的CMOS兼容输入
- 低功耗(ISHDN = 2µA最大值)
MAX5138/MAX5139是单通道、引脚兼容而且软件兼容的16位和12位DAC系列产品。MAX5138/MAX5139是低功耗16位/12位、带缓冲的电压输出型高线性度DAC。该系列器件可以采用精密的内部基准或精密的外部基准,实现满摆幅工作。MAX5138/MAX5139采用+2.7V至+5.25V供电,满足所有低功耗、低电压应用的需求。该系列器件采用3线SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容串口通信,有效节省电路板空间并降低光隔离和变压器隔离应用的复杂度。数字端口的双缓存硬件电路和低电平有效的LDAC控制支持同步输出更新。串行接口具有低电平有效的READY输出,可轻松实现多个MAX5138/MAX5139和/或其它兼容器件的菊链。MAX5138/MAX5139带有一个硬件输入,可以在上电或复位时将DAC输出复位至零电位或中点,为驱动真空管或其它变送器等需要在上电时保持关断状态的应用提供安全保护。DAC所具有的高线性度优势使这些器件非常适合精密控制和仪表应用。MAX5138/MAX5139采用超小尺寸(3mm x 3mm)、16引脚TQFN封装,工作在-40°C至+105°C扩展工业级温度范围。
应用
- 自动测试设备
- 自动调谐
- 通信系统
- 数据采集
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 功率放大器控制
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
参考资料
数据手册 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5139GTE+ | LFCSP | ||
| MAX5139GTE+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5139的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论