MAX5138

量产

低功耗、单通道、16/12位、缓冲电压输出DAC

业内最小的16位DAC,可通过引脚设置上电默认状态为零或中间值

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16位/12位分辨率,采用3mm x 3mm、16引脚TQFN封装
  • 可通过硬件选择,在上电或复位时将DAC输出置于零电位/中点
  • 双缓存输入寄存器
  • 低电平有效LDAC异步更新DAC输出
  • 低电平有效READY轻松实现菊链
  • 10ppm/°C高性能内部基准
  • 整个工作条件下保证单调性
  • +2.7V至+5.25V较宽的供电电压范围
  • 满摆幅缓冲输出
  • 低增益误差(低于±0.5% FS)和失调(低于±10mV)
  • 30MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
  • 带滞回的CMOS兼容输入
  • 低功耗(ISHDN = 2µA最大值)
MAX5138
低功耗、单通道、16/12位、缓冲电压输出DAC
MAX5138、MAX5139:典型工作电路
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
MAX5138EVKIT

MAX5138和MAX5138评估板

特性和优点

  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32-Bit)兼容软件
  • 支持标准SPI™接口
  • USB-PC连接(包括电缆)
  • USB供电
  • 8引脚DAC输出信号接头
  • 经过验证的PCB布局
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5138评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX5138 16位、低功耗、数/模转换器(DAC)。评估板还包含Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX5138性能提供简捷的图形用户界面(GUI)。

MAX5138评估板PCB在出厂时安装了MAX5138BGTE+。请与工厂联系申请引脚兼容的MAX5139GTE+进行评估。

应用

  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

MAX5138EVKIT
MAX5138和MAX5138评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5138的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览