MAX5106
量产非易失、四路、8位DAC
业内尺寸最小的非易失、四通道DAC,16引脚QSOP封装
- 产品模型
- 2
概述
- 片内EEPROM可存储DAC状态
- 上电复位可将所有寄存器初始化为预存状态
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 四个具有独立高电平和低电平基准输入的8位DAC (MAX5105)
- 地至VDD基准输入范围
- 轨到轨输出缓冲器
- 1mA低电源电流
- 10µA(最大值)低功耗关断模式
- 小型20或16引脚QSOP封装
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口
- 异步MUTE输入(MAX5105)
- 通过反RDY/BSY引脚指示存储器状态(MAX5105)
- 宽工作温度范围(-40°C至+85°C)
MAX5105/MAX5106非易失性、四通道、8位数模转换器(DAC)采用+2.7V至+5.5V单电源供电。即使移除电源后,内部EEPROM也会存储DAC状态。这些非易失性寄存器中的数据会在上电期间自动初始化DAC输出和工作状态。精密内部缓冲器提供轨到轨摆幅,基准输入范围包括接地和正供电轨。
MAX5105/MAX5106具有软件控制的10µA关断模式和静音状态,可将DAC输出驱动至各自的REFL_电压。MAX5105包括异步MUTE输入以及指示非易失性存储器状态的反RDY/BSY输出。
MAX5105采用20引脚QSOP和20引脚宽体SO封装,MAX5106采用16引脚QSOP封装。
应用
- 汽车引擎控制
- 汽车乘客坐椅控制系统
- 蜂窝电话基站
- 工业传感器发送器/变送器
- 工业传感器发送器/变送器
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5106EEE+ | QSOP | ||
| MAX5106EEE+T | QSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5106的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论