MAX4782

量产

高速、低电压、0.7Ω、CMOS模拟开关/多路复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 导通电阻
    • 0.7Ω (+3V供电)
    • 1.6Ω (+1.8V供电)
  • 通道间导通电阻匹配度
    • 0.3Ω (+3V供电)
  • 导通电阻平坦度
    • 0.1Ω (+3V供电)
  • 电压可低至+1.6V的单电源供电
  • 可处理大电流(150mA连续电流)
  • 兼容于+1.8V CMOS逻辑电平
  • 快速切换:tON = 11ns、tOFF = 4ns
  • 引脚兼容于工业标准的74HC4051/74HC4052/74HC4053和MAX4617/MAX4618/MAX4619系列
  • 提供3mm x 3mm 16引脚薄型QFN封装

MAX4781/MAX4782/MAX4783为高速、低电压、低导通电阻、CMOS模拟多路复用器/开关,分别配置为八通道多路复用器(MAX4781)、两个四通道多路复用器(MAX4782)和三个单刀双掷(SPDT)开关(MAX4783)。

这些器件的工作电压范围为+1.6V至+3.6V。采用+3V单电源供电时,MAX4781/MAX4782/MAX4783具有0.7Ω 导通电阻(RON),通道间RON匹配度为0.3Ω,RON平坦度为0.1Ω。这些器件可处理满摆幅模拟信号,提供低于25ns的快速开关特性,静态功耗低于3µW。它们提供节省空间的16引脚QFN (3mm x 3mm)和TSSOP两种封装。

应用

  • 音频信号切换
  • 电池供电设备
  • 通信电路
  • 低电压数据采集系统

MAX4782
高速、低电压、0.7Ω、CMOS模拟开关/多路复用器
MAX4781:引脚配置=
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4782的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览