MAX4659
量产大电流、25Ω、SPDT、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 4
概述
- 高连续电流处理能力
- 150mA连续电流(MAX4660)
- 75mA连续电流(MAX4659)
- 高峰值电流处理
- 200mA峰值电流(MAX4660)
- 150mA峰值电流(MAX4659)
- 25Ω导通电阻(最大值,±15V电源)
- 无需VL电源
- RON平坦度:1.5Ω(最大值,±15V电源)
- 轨到轨信号处理
- +12V单电源或±15V双电源工作
- 与DG419、MAX319引脚兼容
MAX4659/MAX4660为中压CMOS模拟开关,具有最大25Ω的低导通电阻,专为处理大开关电流而设计。这些器件的开关能力高达200mA峰值电流和150mA连续电流(MAX4660),以及高达150mA峰值电流和75mA连续电流(MAX4659),可为低至50Ω的负载提供开关操作。它们可以取代舌簧继电器,提供一百万倍的速度和几乎无限数量的生命周期。无论开关打开还是关闭,正常功耗仅为3mW。这些器件与TTL/CMOS兼容,可为其电源范围内的任何电压提供开关操作。
这些器件为单刀/双掷(SPDT)开关。MAX4659/MAX4660包含1个常闭(NC)开关和1个常开(NO)开关。MAX4659/MAX4660的电源范围为±4.5V至±20V(双电源工作)和+9V至+40V(单电源工作)。这些开关可采用40V V+至V-范围内的任意电源组合供电。它们在两个方向上的导电性能相同,并且可以处理轨到轨模拟信号。TA = +25°C时,关断漏电流仅为1nA(最大值)。MAX4659采用8引脚µMAX®和SO封装。MAX4660采用散热增强型裸露焊盘µMAX和SO封装。
应用
- 音频系统
- 音频信号路由
- 通信系统
- PBX/PABX系统
- PC多媒体板
- 冗余/备用系统
- 继电器替代方案
- 测试设备
- XDSL调制解调器
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4659ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX4659ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX4659EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4659EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4659ESA+ | 量产 | |
| MAX4659ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX4659
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4659的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论