MAX4652

量产

低电压、4Ω、四路、SPST、CMOS模拟开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 导通电阻
    • 4Ω(最大值,5V)
    • 7Ω(最大值,3V)
  • 导通电阻平坦度
    • 0.8Ω(最大值,5V)
    • 2.5Ω(最大值,3V)
  • 导通电阻匹配
    • 0.2Ω(最大值,+2.7V至+5.5V)
  • +1.8V至+5.5V单电源供电
  • +1.8V电源
    • 整个温度范围内导通电阻:30Ω(典型值)
    • tON:20ns(典型值),tOFF:12ns(典型值)
  • TTL/CMOS逻辑兼容
  • 串扰
    • -100dB (1MHz)
  • 关断隔离
    • -75dB (1MHz)
  • 轨到轨信号范围

MAX4651/MAX4652/MAX4653四路模拟开关采用+5V单电源供电时,最大导通电阻(RON)为4Ω。提供最大0.2Ω的开关间RON匹配,在指定信号范围内保持平坦(最大0.8Ω)。每个开关均可处理轨到轨模拟信号。+25°C时关断漏电流为0.1nA。这些开关非常适合低失真应用,在自动测试设备或需要电流切换的应用中优于机械继电器。它们的功率要求低,需要的电路板空间更小,并且比机械继电器更可靠。

MAX4651/MAX4652/MAX4653采用+1.8V至+5.5V单电源供电,非常适合电池供电应用。

MAX4651具有四个常闭(NC)开关,MAX4652具有四个常开(NO)开关,MAX4653具有两个NO和两个NC开关。这些器件采用16引脚QFN、TSSOP和SO封装以及20引脚QFN封装。

 

应用

  • 音频/视频信号路由
  • 电池供电应用
  • 通信系统
  • 低压数据采集
  • 继电器替代方案
  • 采样保持电路

MAX4652
低电压、4Ω、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4651、MAX4652、MAX4653:引脚配置
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
模拟开关与多路复用器 2
MAX391 量产 精密、四路、SPST模拟开关
MAX4615 量产 低电压、高速、四路、SPST、CMOS模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4652的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览