MAX4638
最后购买期限3.5Ω、单通道8:1和双通道4:1、低压模拟多路复用器
超低导通电阻8:1和双通道4:1多路复用器
- 产品模型
- 6
概述
- RON 符合规格
- 3.5Ω(+5V或±2.5V电源)
- 6Ω(+3V电源)
- 确保通道间RON匹配:0.4Ω
- 信号范围内确保1Ω RON平坦度
- 支持较低漏电流
- +25°C时为0.25nA
- +1.8V至+5.5V单电源供电
- ±2.5V双电源供电
- 轨到轨信号处理
- TTL/CMOS逻辑兼容
- 串扰: -80dB (1MHz)
- 关断隔离: -60dB (10MHz)
MAX4638/MAX4639为单通道8:1和双通道4:1 CMOS模拟多路复用器/解复用器。每个多路复用器均采用+1.8V至+5V单电源或±2.5V双电源供电。这些器件在采用+5V单电源供电时的导通电阻(RON)为3.5Ω,并具有-75dB关断隔离,从输出到每个关断通道的串扰为-85dB。开关时间为18ns tON和7ns tOFF。它们具有-3dB 85MHz带宽,+25°C时的漏电流为0.25nA。
MAX4638/MAX4639的工作范围为+1.8V至+5.5V,非常适合电池供电的便携式仪器。所有通道均确保先开后合式开关动作。这些器件提供双向操作,可以处理轨到轨模拟信号。所有控制输入均兼容TTL/CMOS逻辑。解码采用标准BCD格式,并提供使能输入以简化器件级联。这些器件采用小型16引脚薄型QFN、TSSOP和SO封装以及20引脚TQFN封装。
应用
- 音频/视频信号路由
- 自动测试设备(ATE)
- 电池供电设备
- 低压数据采集系统
- 医疗设备
- 继电器替代方案
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4638ESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX4638ESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX4638ETE+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX4638ETE+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX4638EUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX4638EUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4638ESE+T | ||
|
9月 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX4638ETE+ | ||
| MAX4638ETE+T | ||
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX4638ETE+ | ||
| MAX4638ETE+T | ||
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX4638ETE+T | ||
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4638EUE+T | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4638的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论