MAX4632
量产故障保护、高电压、双路模拟开关
- 产品模型
- 4
概述
- 故障保护
- 断电时为±40V
- ±36V,采用±15V电源(MAX4631/MAX4633)
- ±25V,采用±15V电源(MAX4632)
- 轨到轨信号处理
- 无需电源时序控制
- 电源关闭时所有开关断开
- 在故障条件下,输出箝位至适当的电源电压;无转换毛刺
- 85Ω(最大值)信号路径,采用±15V电源
- ±4.5V至±18V双电源供电
- +9V至+36V单电源
- 低功耗: <6mW
- 与行业标准DG401/DG403/DG405引脚兼容
- TTL和CMOS逻辑兼容输入,采用+9V至+15V单电源或±15V电源
MAX4631/MAX4632/MAX4633高压、双通道模拟开关与工业标准DG401/DG403/DG405引脚兼容。它们对现有器件的升级包括故障保护输入和轨到轨信号处理能力。MAX4631/MAX4632/MAX4633的常开(NO)和常闭(NC)端子在上电或关断期间受到保护,可防止高达36V的过压故障。在故障条件下,这些端子变为开路,只有几纳安的漏电流从电源流出,但开关输出(COM_)会继续向负载提供高达18mA的适当极性电源电压。这可以确保在故障开始和结束时提供明确的轨到轨输出。+25°C时的导通电阻为85Ω(最大值),开关间匹配至6Ω(最大值)。+25°C时关断漏电流仅为0.5nA,+85°C时为5nA。
MAX4631具有两个NO单刀/单掷(SPST)开关。MAX4632具有两个NO/NC单刀/双掷(SPDT)开关。MAX4633具有两个NO双刀/单掷(DPST)开关。
这些CMOS开关采用±4.5V至±18V双电源或+9V至+36V单电源供电。所有数字输入的逻辑阈值为+0.8V和+2.4V,确保采用±15V电源或+12V单电源供电时TTL和CMOS逻辑兼容。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 航空电子
- 数据采集
- 工业和过程控制系统
- 冗余/备用系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4632CSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
| MAX4632CSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
| MAX4632ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
| MAX4632ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4632的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论