MAX4397
过期用于双SCART连接器的音频/视频开关
概述
- 驱动150Ω负载时,视频输出2VP-P
- 驱动10kΩ负载时,音频输出3VRMS
- 无咔嗒声音频增益控制与切换
- 带内部钳位和偏置电路的AC耦合视频输入
- DC耦合视频输出
- Y/C输入在内部生成复合视频信号
- 内部视频重建滤波器在27MHz时提供-40dB衰减
- 差分(MAX4397D)或单端(MAX4397S)音频编码器输入
- 红色/色度开关,实现双向I/O
- RGB增益可通过I²C接口编程设置为+5dB至+7dB
- 音频增益控制可通过I²C接口编程设置为+6dB至-56dB
- 符合EN50049-1、IEC 933-1、Canal+以及BSkyB规范
MAX4397双SCART开关阵列通过I²C控制,为MPEG编码器与两路外部SCART连接器之间提供音频和视频信号切换,符合EN50049-1、IEC 933-1、Canal+以及BSkyB标准。
视频和音频通道均包括输入信号源选择复用器、输入缓冲器和输出缓冲器,可切换所有输入至选择的输出端。MAX4397D音频编码器输入采用差分DC耦合,而MAX4397S音频编码器输入采用单端AC耦合。除了MAX4397D音频编码器输入之外,所有其它输入和输出采用AC耦合,内部DC偏置设为预定值。
MAX4397可为红、绿、蓝分量视频信号提供+5dB至+7dB的可编程增益控制,步长为1dB。所有其它视频输出具有+6dB固定增益。此外,器件还包含内部亮度与色度(Y/C)混频器,可生成复合视频信号(CVBS)以驱动RF调节器输出,而内部视频重建低通滤波器在100kHz至5.5MHz的范围内具有-1dB至+1dB的通带纹波。MAX4397的TV音频通道可实现无咔嗒声切换,并具有-56dB至+6dB、步长2dB的可编程音量控制。VCR音频输出增益可编程设定为-6dB、0dB或者+6dB。器件也可由左右声道的立体声输入生成单声道音频信号。所有音频驱动器可提供最小3.0VRMS输出。
MAX4397工作于标准5V和12V电源,支持低速和快速信号切换。通过I²C接口编程增益与音量控制,并选择输入信号源进行切换。
MAX4397采用紧凑的48引脚薄型QFN封装,工作于0°C至+70°C商业级温度范围。
应用
- 电缆机顶盒
- DVD
- 卫星机顶盒
- TV
- VCR
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 音频放大器 1 | ||
| MAX4399 | 过期 | 用于三SCART连接器的音频/视频开关 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4397的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论