MAX4299

超高PSRR立体声驱动器 + 麦克风放大器 + 100mA线性稳压器

具有极高PSRR的立体声耳机驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Audio System IC (MAX4299)
    • Ultra-High PSRR Stereo Headphone Driver
    • Ultra-High PSRR Microphone Amp
    • 100mA, 3.3V Linear Regulator
  • 93dB typ PSRR at 20kHz Operates Directly from Noisy Digital Supplies
  • Clickless/Popless Power Up, Power Down, Mute and Unmute
  • PC99 Compliant Output Drivers:
    • Better than 1VRMS Output into 16Ω Load and 1.5VRMS and 0.0008% THD+N into 10kΩ Load
  • PC99-Compliant Microphone Amplifier:
    • 0.005% THD+N into 10kΩ Load
  • 22nF Capacitive Load Drive Capability
  • 4.5V to 5.5V Single-Supply Operation
  • Internally Generated Bias Voltage
  • All Gains Externally Adjustable
  • Available in Space-Saving Packages
    • 10-Pin µMAX (MAX4298)
    • 16-Pin TSSOP (MAX4299)

应用

  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • 消费类音频
  • 无绳电话
  • 笔记本电脑
  • 掌上电脑
  • 笔输入掌上电脑

MAX4299
超高PSRR立体声驱动器 + 麦克风放大器 + 100mA线性稳压器
MAX4298:典型工作电路
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
运算放大器 2
MAX4167 量产 高输出驱动、精密的低功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断
MAX4326 量产 单/双/四路、低成本、UCSP/SOT23封装、低功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4299的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览