MAX3872
不推荐用于新设计多速率时钟及数据恢复,带有限幅放大器
多速率CDR,带有限幅放大器,抖动指标优于SONET/SDH规范
- 产品模型
- 2
概述
- 多速率数据输入:2.667Gbps (FEC)、2.488Gbps、1.244Gbps、 622.08Mbps、155.52Mbps和1.25Gbps/2.5Gbps (以太网)
- 数据提取无需参考时钟
- 超出ANSI、ITU和Bellcore SONET/SDH抖动规范要求
- 2.7mUIRMS生成抖动
- 10mVP-P输入灵敏度,无须门限调节
- 0.65UIP-P高频抖动容差
- ±170mV的输入门限调整范围
- 利用可选频率的参考时钟,具有时钟转换能力
- 提供串行环回输入,用于系统诊断测试
- 时钟失锁(/LOL)指示
MAX3872为内置限幅放大器的紧凑的、多速率时钟恢复和数据恢复芯片,适用于OC-3、OC-12、OC-24、OC-48、带FEC SONET/SDH的OC-48以及千兆位以太网(1.25Gbps/2.5Gbps)等应用。完全集成的锁相环(PLL)从串行NRZ数据输入恢复出同步时钟信号,无须采用外部参考时钟。接着输入数据由恢复后的时钟再定时,提供干净的数据输出。附加的串行输入(SLBI±)可用于系统环回诊断测试。另一种方式,可以在该输入连接一个参考时钟,以便在没有数据传输时,依然保持有效的时钟输出。芯片还包括一路时钟失锁(/LOL)输出。
MAX3872包括一个垂直门限控制,用于补偿DWDM传输系统中EDFA产生的光噪声。恢复后的数据和时钟均采用CML输出,每条线上都具有片内50Ω后端匹配电阻。此器件的抖动性能优于所有的SONET/SDH规范。
MAX3872工作于+3.3V单电源,典型功耗为580mW。提供裸露底盘的32引脚5mm x 5mm薄型QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 接入网络
- 上/下路复用器
- 数字交叉连接
- DWDM传输系统
- SONET/SDH接收器和再生器
- SONET/SDH测试设备
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3872ETJ+ | LFCSP | ||
| MAX3872ETJ+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX3872ETJ+T | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3872的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论