概览

优势和特点

  • 用于所有高速I/O的SMA连接器
  • 工作模式选择引脚
  • 时钟失锁LED指示
  • +3.3V单电源工作
  • 装配齐全并已测试

产品详情

MAX3872/MAX3874评估板(EV kit)简化了对带有限幅放大器IC的时钟和数据恢复电路MAX3872和MAX3874的评估。这些评估板能够测试MAX3872和MAX3874的所有功能。为所有的差分输入和输出提供SMA连接器。所有高速输入和输出都有板上交流耦合电容,以允许直接连接到50Ω测试设备。

相关产品